Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony IMX991
Mono/Farbe
  • SWIR
Sensor Typ
  • 1/4″ CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 656 × 520 px
Pixelgrösse
  • 5 × 5 µm
Belichtungszeit
  • 0,001 … 60000 ms
Bildmanipulation
Farbmodelle
  • Mono
Kamerafunktionen
Basisfunktionen
  • Exposure
  • Gain / Color Gain
  • Trigger / Exposure Active (Flash)
  • Binning 2x2
  • Partial Scan
  • Offset
  • Free Running Mode (Live Bild)
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Bildvorverarbeitung
  • Image Flipping (X/Y)
  • LUT / Gamma
Bildaufnahme / Schnittstelle
  • Burst Mode
  • Adjustable Framerate
  • Short Exposure Time Enable
  • Device Link Throughput Limit
  • Interner Bildspeicher
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Weitere Funktionen
  • User Set
  • Integrated temperature sensor
  • Readable additional information (e.g. sensor information)
  • Save Custom Data
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 36 mm
Höhe
  • 36 mm
Tiefe
  • 46 mm
Gewicht
  • ≤ 110 g
Material
  • Aluminium, Einbrennlack
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel)

Downloads
Betriebsanleitung

Zeichnungen
Masszeichnung

Nach oben