|
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
Artikelnr.: 11130183
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 120 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
Artikelnr.: 11130182
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 120°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
Artikelnr.: 11130181
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 80°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
Artikelnr.: 11130150
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- infrarot (850 nm)
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 101 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
Artikelnr.: 11130176
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- infrarot (850 nm)
- Abstrahlwinkel 50°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 101 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
Artikelnr.: 11130179
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 101 mm
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
Artikelnr.: 11701627
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 80°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 134 mm
- IP65 Schutzklasse
|
Lieferzeit
|
|
|
|