Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Schirmung
  • Ja
Kopf A: Polzahl
  • 3
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,4 Nm
Min. AWG
  • 26
Max. AWG
  • 20
Anschlusstechnik
  • Schraubklemmen
Leiterquerschnitt (max.)
  • 0,5 mm²
Leiterquerschnitt (min.)
  • 0,14 mm²
Leitungsdurchmesser (max)
  • 5,5 mm
Leitungsdurchmesser (min)
  • 4 mm
Elektrische Daten
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Umgebungsbedingungen
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3

Downloads
Data sheet

Accessories
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM8.W9-11238647

Article no.: 11238647

  • Wrench
  • M8, AF 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS17-11238695

Article no.: 11238695

  • Wrench
  • M12, AF 17, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS18-11238696

Article no.: 11238696

  • Torque wrench set
  • M12, AF 18, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Article no.: 11238649

  • Torque wrench set
  • M8, AF 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W18-11238693

Article no.: 11238693

  • Wrench
  • M12, AF 18, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Article no.: 11238694

  • Torque wrench set
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W13-11238690

Article no.: 11238690

  • Wrench
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Article no.: 11238691

  • Wrench
  • M12, AF 14, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Article no.: 11238692

  • Torque wrench set
  • M12, AF 14, 0.6 Nm

To the top