Hall sensors |
||
|
|
|
|
|
|
Dimension | 12 mm | 12 mm |
Front of sensor durable against pressure | 20 bar | |
Gear material | ferromagnetic | Ferromagnetic |
Gear width | > 6 mm | > 6 mm |
Housing length | 60 mm | 50 mm |
Installation aid | Keyway | |
Material (sensing face) | PBTP | |
Materiał obudowy | Stainless steel | Mosiądz niklowany |
Min. gear size | > module 1 | > module 1 |
Output A | PNP | Push-pull |
Output B | None | None |
Pobór prądu max. (no load) | 20 mA | 20 mA |
Protection class (sensing face) | IP 68 | IP 67 |
Protection class (sensor) | IP 67 | IP 67 |
Prąd wyjściowy | 30 mA | 30 mA |
Rodzaj przyłącza | Cable FEP, 2 m | Cable PUR, 2 m |
Sensor type | Differential hall sensor | Hall sensors |
Spadek napięcia Vd | <3 VDC | <5 VDC (I = 15 mA) |
Switching frequency range | 1 … 20 kHz | 0 … 15 kHz |
Temperatura pracy | -40 … +120 °C | -40 … +85 °C |
Typ | Cylindrical threaded | Cylindrical threaded |
Version | Full metal | |
Working distance max. | <1 mm (module 1), <2,5 mm (module 3) | <0.7 mm (module 1), <2.4 mm (module 3) |
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji | Yes, Vs to GND | Yes, Vs to GND |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | Tak |
Zakres napięcia zasilania +Vs | 8 … 28 VDC | 8 … 28 VDC |