Technische Daten
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 0,8 mm
Elektrische Daten
Switching frequency
  • 5 kHz
Nennbetriebsspannung
  • 8,2 VDC
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Stromaufnahme unbedämpft
  • > 4 mA
Stromaufnahme bedämpft
  • < 1 mA
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • NAMUR
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • LCP
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 4 mm
Gehäuselänge
  • 25 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Montagezubehör
10119345
Befestigungsmutter für Sensoren ø 4 mm

Artikelnr.: 10119345

  • Anzugsdrehmoment max. 0.5 Nm

Nach oben