Dane techniczne
Mounting type
  • Non-flush
Typ specjalny
  • Linearized
Particular characteristics
  • IO-Link dual channel
Type
  • Distance measuring
Measuring distance Sd
  • 0 … 10 mm
Rozdzielczość
  • < 0,020 mm (High Accuracy Mode)
Powtarzalność
  • 0,020 mm
Metoda programowania
  • qTeach
  • IO-Link
Teach
  • Single point, Two point, Window
Linearity error
  • ± 40 µm (S = 0 ... 8 mm)
  • ± 60 µm (S = 0 ... 10 mm)
Dryf temperaturowy
  • ± 2 % (Full Scale)
Hysteresis
  • < 99 % (adjustable)
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sygnalizacja wyjścia
  • LED yellow
Response time (factory characteristic)
  • < 0,6 ms (High Speed Mode)
  • < 0,9 ms (Standard Mode)
  • < 2,3 ms (Robust Mode)
  • < 10,5 ms (High Accuracy Mode)
Switching frequency
  • 800 Hz (High Speed Mode)
  • 500 Hz (Standard Mode)
  • 150 Hz (Robust Mode)
  • 30 Hz (High Accuracy Mode)
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 25 mA
Obwód wyjściowy
  • PNP
  • Push-pull
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • IO-Link
Load resistance
  • > 10 kOhm
Prąd wyjściowy
  • 100 mA
Spadek napięcia Vd
  • <2,5 VDC
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Sześcienny
Material (sensing face)
  • SAN
Materiał obudowy
  • SAN
Dimension
  • 20 mm
Housing length
  • 41 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable PVC, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud rate
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Cycle time
  • ≥ 0,6 ms
Process data length
  • 32 Bit
Process data structure
  • Bit 0 = SSC1 (distance)
  • Bit 1 = SSC2 (distance)
  • Bit 3 = alarm
  • Bit 4 = SSC3 (frequency)
  • Bit 5 = SSC4 (counter)
  • Bit 16-31 = 16 Bit measurement
IO-Link port type
  • Class A
Adjustable parameters
  • Measuring range
  • Switching point
  • Switching hysteresis
  • Measured value filtering
  • Time filters
  • LED status indicators
  • Output logic
  • Output circuit
  • Counter
  • Deactivate the sensor element
  • Find Me function
Additional data
  • Distance
  • Frequency
  • Operating cycles
  • Operating hours
  • Boot cycles
  • Operating voltage
  • Device temperature
  • Histograms

Model 3D
Model 3D

Tworzenie modeli CAD wymaga zewnętrznej rejestracji w CADENAS.


oprogramowanie
Software

Pliki do pobrania
Data sheet
Operating Manual
EPLAN

Schematy
Resolution

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
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
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Nr artykułu: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Nr artykułu: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind

Na szczyt