Zasada pomiaru magnetyczno-indukcyjnego czujnika przepływu oparta jest na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Wbudowane w rurze pomiarowej cewki powietrzne wytwarzają ciągłe pole magnetyczne (B) ortogonalne do kierunku przepływu. Nośniki ładunku w cieczy przewodzącej (Q) są odchylane przy przechodzeniu przez pole magnetyczne, co powoduje powstanie napięcia elektrycznego (U). Napięcie jest proporcjonalne do średniego natężenia przepływu i jest rejestrowane przez dwie elektrody. Oznacza to, że im większe natężenie przepływu, tym większe napięcie indukowane. Sygnał napięciowy jest przeliczany na objętość przepływu przez wbudowaną elektronikę przetwornika w oparciu o średnicę nominalną rury.
Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne Baumer składają się z przetwornika pomiarowego (PF75H/S opcjonalnie z wyświetlaczem) i czujnika (pomiarowego). Czujnik jest instalowany bezpośrednio w procesie, tj. w rurze (inline), i mierzy napięcie indukowane generowane przez medium przewodzące podczas przepływu przez rurę pomiarową. Przetwornik pomiarowy jest dostępny do różnych średnic rur i zastosowań.
Ważne parametry i funkcje menu mogą być wyświetlane i konfigurowane na wyświetlaczu CombiView czujnika przepływu.
Z jakich segmentów składa się wyświetlacz?
Szeroki wybór okładzin rur pomiarowych
Tabela z zalecanymi materiałami:
Wybór właściwego przepływomierza
Wybór właściwego przepływomierza zależy nie tylko od okładziny rury pomiarowej, ale przede wszystkim od nominalnej średnicy rury pomiarowej, czyli czujnika pomiarowego. Średnica nominalna jest zasadniczo narzucana przez istniejący rurociąg. Za pomocą poniższego nomogramu można przeprowadzić obliczenia kontrolne, posługując się natężeniem przepływu panującym w systemie.
Rozbieżności
Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy obliczoną średnicą nominalną czujnika przepływu a narzuconą średnicą rury, to wartość czujnika pomiarowego jest zazwyczaj mniejsza. Jeśli kąt szyjki jest mniejszy niż 8°, można go dopasować za pomocą stożkowych przejściówek kołnierzowych. Należy wziąć pod uwagę straty ciśnienia występujące w systemie. Stratę ciśnienia można odczytać z poniższego zestawienia w punkcie przecięcia stosunku średnic d/D i natężenia przepływu na osi y.