Sichere Erfassung mit diversitär redundanten Sensoren

Sichere Erfassung mit diversitär redundanten Sensoren

Im GAM900S arbeiten zwei präzise MEMS-Sensoren. Sie erfassen zuverlässig Schocks und Schwingungen, wie sie zum Beispiel in einer Windkraftanlage auftreten:

  • Die Sensoren sind diversitär redundant ausgeführt, um die systematische Eignung und erforderliche Aufdeckung von Common-Cause-Fehlern zu sichern
  • Die Bauteile stammen von unterschiedlichen Herstellern, sind unterschiedlich aufgebaut und unterscheiden sich auch in der Signalverarbeitung
Funktionale Sicherheit mit zertifizierten Sicherheitsbauteilen – Sichere Software zertifiziert nach IEC 61508-3

Sichere Software zertifiziert nach IEC 61508-3

Von der Spezifikation bis zur Validierung erfüllt die im GAM900S implementierte Safety-Rated-Embedded-Software (SRESW) alle Anforderungen der Sicherheitsnorm IEC 61508-3:

  • Umfangreiche Tests und Dokumentation der sicherheitsrelevanten Software
  • Garantierte Rückwirkungsfreiheit zur Standardsoftware, zum Beispiel für die CANopen Kommunikation
  • Vom TÜV Rheinland bestätigt: die hohen Anforderungen zur Erfüllung der Sicherheitsintegrität gemäss SIL2/PLd sind voll erfüllt
Sicheres Auslösen der Sicherheitsfunktion mit redundanten Relais

Sicheres Auslösen der Sicherheitsfunktion mit redundanten Relais

Der GAM900S nutzt zwei Relais mit Rücklesekontakt für die Rückmeldung an die Sicherheitskette beim Auslösen der Sicherheitsfunktion:

  • Die Relais werden 2-kanalig angesprochen und ihr Zustand wird von der SRESW kreuzweise verglichen
  • Die Aktivierung des nach aussen geführten Test-Eingangs trägt entscheidend dazu bei, unentdeckte Fehler mit Auswirkungen auf beide Relais aufzudecken, wie sie zum Beispiel durch verschweisste Kontakte entstehen könnten.
  • Je nach Anwendung und Kunde sind die beiden Relais intern in Reihe geschaltet oder parallel geschaltet und auf zwei separate Anschlussstecker geführt

Nach oben