Durchgehende Hohlwelle ø27 mm |
Isolierte durchgehende Hohlwelle ø0.375...1 Inch |
|
|
|
|
Technische Daten - elektrisch | ||
Abtastprinzip | Optisch | Optisch |
Ausgabefrequenz | ≤300 kHz (24K) ≤1300 kHz (05A) |
≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL) |
Ausgangssignale | A 90° B, N + invertiert | A, B, Z A, B, Z + komplementär, Nullimpuls elektrische Breite 180° verknüpft mit B Low |
Ausgangsstufen | Antivalent Gegentakt kurzschlussfest |
Linedriver (TTL, 7272) Vout = 5 V, kurzschlussfest Gegentakt (HTL, 7272) Vout = Vin, kurzschlussfest |
Betriebsspannung | 5 VDC ±10 % 10...30 VDC |
4,75...30 VDC |
Betriebsstrom ohne Last | ≤40 mA (24 VDC) ≤130 mA (4,75 VDC) + Ausgangsbelastung, max. 250 mA |
|
Betriebsstrom typ. | 80 mA (5 VDC, ohne Last) 60 mA (24 VDC, ohne Last) |
|
Genauigkeit | ≤60 Winkelsekunden | |
Impulse pro Umdrehung | 10000 … 320000 | 1024 … 80000 |
Referenzsignal | Nullimpuls, programmierbar | |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Verpolungsfest | Ja | |
Zulassung | UL-Zulassung / E217823 | UL-Zulassung / E240061 RoHS-konform EU-Richtlinie 2011/65/EU CE |
Technische Daten - mechanisch | ||
Anlaufdrehmoment | ≤3 in-oz (77 °F, IP 65) ≤0,02 Nm (+25 °C, IP 65) |
|
Anschluss | Stecker M23, 12-polig Kabel 2 m |
MIL-Stecker, 7-polig MIL-Stecker, 10-polig Kabel (AWG26 Leitung) |
Baugrösse (Flansch) | ø80 mm | ø3,15" (ø80 mm) |
Betriebsdrehmoment typ. | 0,0075 Nm (IP 42) 0,03 Nm (IP 64) |
|
Betriebsdrehzahl | ≤12000 U/min (IP 42) ≤6000 U/min (IP 65) |
≤5000 U/min (siehe Temperaturdiagramm) |
Betriebstemperatur | -20...+85 °C | -40...+212 °F (-40...+100 °C), (Kabel unbewegt): siehe Temperaturdiagramm |
Lagerung | 52100 SAE Hartstahl (ABEC 5) | |
Lebensdauer | Lagerung: Typ. 13 Milliarden Umdr. (89000 h / 2500 U/min) | |
Masse ca. | 500 g | 23 oz. 660 g |
Relative Luftfeuchte | 95 % nicht betauend | 98 % nicht betauend |
Rundlauf der Bohrung | 0.0016" (0.04 mm) Gesamtrundlauf max. | |
Schutzart EN 60529 | IP 65 IP 42 |
IP 54 IP 65 IP 67 |
Trägheitsmoment Rotor | 2,3 oz-in² (420 gcm²) | |
Wellenart | ø27 mm (durchgehende Hohlwelle) | ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (durchgehende Hohlwelle isoliert) |
Werkstoff | Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium |
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet Welle: Stahl rostfrei |
Widerstandsfähigkeit | EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-200 Hz EN 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibration 20 g, 60-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 200 g, 6 ms |
Zulässiger Ausrichtungsfehler | 0,004" (0,1016 mm) radial Gesamtrundlauf (Wellenende) 0,01" (0,254 mm) axial |