Für Drehgeber mit Vollwelle |
Für Drehgeber mit Vollwelle |
|
|
|
|
Technische Daten | ||
Betriebsdrehzahl | ≤15000 U/min | ≤10000 U/min |
Betriebstemperatur | -30...+120 °C | -40...+140 °C |
Drehfedersteife | 1050 Nm/rad | 150 Nm/rad |
Masse ca. | 33 g | 15 g |
Maximales Drehmoment | 200 Ncm | 120 Ncm |
Radialfedersteife | 11 N/mm | 25 N/mm |
Trägheitsmoment | 29 gcm² | 9 gcm² |
Wellendurchmesser D1 | 6 mm | 6 mm |
Wellendurchmesser D2 | 10 mm | 10 mm |
Werkstoff | Balg: Edelstahl Nabe: Aluminium |
Balg: Edelstahl Flansch: Aluminium, eloxiert |
Zulässige Axialbewegung | ± 0,5 mm | ± 0,4 mm |
Zulässiger Parallelversatz | ± 0,25 mm | ± 0,25 mm |
Zulässiger Winkelfehler | ± 2 ° | ± 4 ° |