• IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
Allgemeine Daten
Kommunikationsschnittstellen Ethernet
IO-Link
Ethernet
IO-Link
Kopf A: Schutzklasse IP67
LED Anzeige Digitaler Eingang
Ethernet Port Status
IO-Link
Modul Status
Netzwerk Status
Spannungsversorgung
Digitaler Eingang
Ethernet Port Status
IO-Link
Modul Status
Netzwerk Status
Spannungsversorgung
Protokolle EtherNet/IP™
Modbus TCP
OPC UA
EtherNet/IP™
Modbus TCP
OPC UA
Software Integrierter Webserver zur Parametrierung Integrierter Webserver zur Parametrierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung 18 - 30 V DC 20 - 30 V DC
Elektrischer Anschluss Push-In Stecker
Buchse RJ45
Buchse M12 4-Pol, D-kodiert
Buchse M12 5-Pol, A-kodiert
Buchse M12 5-Pol, L-kodiert, (Stromversorgung Ausgang)
Stecker M12 5-Pol, L-kodiert, (Stromversorgung Eingang)
Stromaufnahme max. (ohne Last) 155 mA 155 mA
Stromversorgung Eingang/Ausgang US 3,7 A (Master und Sensoren) UA 16 A (Aktoren)
US 16 A (Master und Sensoren)
Kommunikationsschnittstelle Digital input
Eingangsstrom 3 mA 3 mA
Kabellänge max. 30 m 30 m
Schaltpegel Pin 2 High: 6,8 - 8,0 V DC
Low: 5,2 - 6,4 V DC
High: 6,8 - 8,0 V DC
Low: 5,2 - 6,4 V DC
Schaltpegel Pin 4 High: 10,5 - 13,0 V DC
Low: 8,0 - 11,5 V DC
High: 10,5 - 13,0 V DC
Low: 8,0 - 11,5 V DC
Standard IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 konform IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 konform
Kommunikationsschnittstelle Digital output
Ausgangsfunktion NPN
PNP
Push-Pull
NPN
PNP
Push-Pull
Ausgangsspannung 24 V DC 24 V DC
Ausgangsstrom C/Q 200 mA 200 mA
Ausgangsstrom L+/L- 200 mA 1,6 A (Port 1)
1 A (Port 3)
500 mA (Port 2, 4-8)
Ausgangsstrom Master max. 3,2 A 6,7 A
Ausgangsstrom max. 200 mA 200 mA
Elektrischer Anschluss Push-In Stecker Buchse M12 5-Pol, A-kodiert
Kabellänge max. 30 m 30 m
Kurzschlussfest Ja Ja
Verpolungsfest Ja Ja
Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Anzahl Anschlüsse 2 2
Elektrischer Anschluss Buchse RJ45 Buchse M12 4-Pol, D-kodiert
Kabellänge max. 100 m 100 m
Protokolle EtherNet/IP™
Modbus TCP
OPC UA
Modbus TCP
OPC UA
EtherNet/IP™
Übertragungsrate 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Übertragungsstandard IEEE 802.3: 10Base-T / IEEE 802.3u: 100Base-TX IEEE 802.3: 10Base-T / IEEE 802.3u: 100Base-TX
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Anzahl Anschlüsse 8 8
Anzahl Ein- / Ausgänge 8 x IO-Link
Digitaler Ausgang (DO)
Digitaler Eingang (DI)
8 x IO-Link
Digitaler Ausgang (DO)
Digitaler Eingang (DI)
Ausgangsstrom C/Q 200 mA 200 mA
Ausgangsstrom L+/L- 200 mA 1,6 A (Port 1)
1 A (Port 3)
500 mA (Port 2, 4-8)
Ausgangsstrom Master max. 3,2 A 6,7 A
IO-Link Porttyp Class A Class A
Kurzschlussfest Ja Ja
Verpolungsfest Ja Ja
Mechanische Daten
Bauform Kubisch Kubisch
Breite / Durchmesser 45 mm 65 mm
Gehäusematerial Polyamid, UL94V-0 Polyamid 66
Gewicht 250 g 454 g
Höhe / Länge 118 mm 212 mm
Tiefe 114 mm 30 mm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur - 40 °C ... + 70 °C - 25 °C ... + 60 °C
Lagertemperatur - 40 °C ... + 85 °C - 40 °C ... + 70 °C
Nach oben