Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤60 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 20 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • 12 parallele Ausgänge
Funktion
  • Singleturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 2880
Absolute Genauigkeit
  • ±0,05 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Gray Excess
Codeverlauf
  • CW/CCW über Anschluss codierbar
Eingänge
  • V/R inv.
  • ENABLE inv.
  • STORE inv.
Ausgangsstufen
  • Gegentakt kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • ø6 mm Vollwelle (Servoflansch)
Flansch
  • Klemmflansch oder Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (ohne Wellendichtung)
  • IP 65 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Trägheitsmoment Rotor
  • 14,5 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤20 N axial
  • ≤40 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (optional)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Stecker M23, 16-polig

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set Form A

Artikelnr.: 11065545

  • Mit 3 Exzenterscheiben Form A
The selected altAttribute does not exist! Adapterplatte für Klemmflansch zum Umrüsten auf Servoflansch

Artikelnr.: 10141255

  • Adapterplatte für Klemmflansch-Drehgeber zum Umrüsten auf Servoflansch-Drehgeber
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch

Artikelnr.: 10125051

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
Befestigung Vollwellen-Drehgeber – Adapterplatte für Klemmflansch zur Montage mit Befestigungsexzenter (separat bestellen) (Z 119.025) Adapterplatte für Klemmflansch zur Montage mit Befestigungsexzenter (separat bestellen) (Z 119.025)

Artikelnr.: 11034088

  • Adapterplatte für Klemmflansch mit 3x Schrauben
The selected altAttribute does not exist! Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch

Artikelnr.: 10117667

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667)

Artikelnr.: 10117668

  • Mit 3 Exzenter, Schrauben und Muttern
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 16-polig, ohne Kabel (Z 131.001) Kabeldose M23, 16-polig, ohne Kabel (Z 131.001)

Artikelnr.: 10117731

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 16-polig, 2 m Kabel (Z 131.003) – Kabeldose M23, 16-polig, 5 m Kabel (Z 131.005) – Kabeldose M23, 16-polig, 10 m Kabel (Z 131.007) Kabeldose M23, 16-polig, 2 m Kabel (Z 131.003)

Artikelnr.: 11034166

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 16-polig, 2 m Kabel (Z 131.003) – Kabeldose M23, 16-polig, 5 m Kabel (Z 131.005) – Kabeldose M23, 16-polig, 10 m Kabel (Z 131.007) Kabeldose M23, 16-polig, 5 m Kabel (Z 131.005)

Artikelnr.: 10142336

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 16-polig, 2 m Kabel (Z 131.003) – Kabeldose M23, 16-polig, 5 m Kabel (Z 131.005) – Kabeldose M23, 16-polig, 10 m Kabel (Z 131.007) Kabeldose M23, 16-polig, 10 m Kabel (Z 131.007)

Artikelnr.: 10141369

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Nach oben