Inkrementale Drehgeber
G25
Vollwelle und Flansch mit Zollabmessungen
- Robustes Design mit Schutzart bis IP 67
- Wellenbelastbarkeit bis 150 lbs (670 N)
- Schockresistent bis 100 g
- Betriebstemperatur -30...+100 °C
- Max. 6000 Impulse pro Umdrehung ohne Interpolation
Verfügbarkeit auf Anfrage