GI333
GI333
GI333
GI-GE-G0330-333 / Belegung C2, C3, C4, C5
GI-GE-G0330-333 / Belegung C0, C1
UL-Zertifikat E63076
GI33x, GI35x, GE333, GE355, GF333, GF355, G25
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm (Z 119.023)
Artikelnr.: 10157338 |
|
|
Drehmomentstütze mit Federsegment für Drehgeber mit Stift 9,5 mm (Z 119.024)
Artikelnr.: 10140347 |
|
|
Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)
Artikelnr.: 10139345 |
|
Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 141.001)
Artikelnr.: 10127371 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 141.003)
Artikelnr.: 10166044 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 141.005)
Artikelnr.: 10124780 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 141.007)
Artikelnr.: 11034204 |
|