Um im IO-Link Netzwerk effizient analoge Sensoren und Aktoren einzubinden, bieten Converter eine Plug-and-Play-Lösung. Analoge Sensoren und Aktoren können so direkt an einen IO-Link-Master angeschlossen werden. Durch die Nutzung von Convertern kann der Aufwand der klassischen Verdrahtung in den Schaltschrank vermieden werden. Dank digitaler Datenkommunikation mittels ungeschirmter M12-Standardleitungen lassen sich Messwerte störungsfrei übertragen.
Wir ermöglichen es Ihnen, Ihre IO-Link-Anwendung effizient zu implementieren, dank unserer einzigartigen Kombination aus leistungsstarken Geräten und tiefgreifendem Fachwissen. Wir liefern die komplette Lösung vom Sensor bis zur SPS und IIoT, einschliesslich der leistungsstarken Sensorlösung über eine breite Palette von Technologien. Zusammen mit unseren leistungsstarken Mastern, Convertern und Hubs sowie den passenden Kabeln erhalten Sie die gesamte Lösung aus einer Hand. Dies ermöglicht Ihnen eine nahtlose Integration. Zusätzlich ermöglicht die Baumer Sensor Suite eine intuitive und schnelle Auswertung, Auswahl und Parametrierung aller IO-Link Geräte.