Technische Daten
Allgemeine Daten
Verwendung
  • Anschlusskabel zu
  • Stecker-Typ Ø 8 mm, snap-in
Verbinderart (Kopf 1)
  • Kabeldose
Baugrösse (Kopf 1)
  • 8 mm snap-in
Bauform (Kopf 1)
  • Abgewinkelt
Verbinderart (Kopf 2)
  • Kabelende offen
Besondere Eigenschaften
  • Schleppkettentauglich
Schirmung
  • Ungeschirmt
Material Aussenmantel
  • PUR halogenfrei
Länge
  • 2 m
Polzahl elektrisch
  • 3-polig
Schutzart
  • IP 65/67/68

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Steckerbelegung

Nach oben