Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Messdistanz Sd
  • 0 … 2 mm
Auflösung
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,005 mm (dynam.)
Wiederholgenauigkeit
  • 0,02 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 140 µm (S = 0 ... 2 mm)
  • ± 60 µm (S = 0,5 ... 1,5 mm)
Temperaturdrift
  • ± 5 % (Full Scale: -10 ... +70 °C)
  • ± 3 % (Full Scale: 0 ... +60 °C)
Zulassungen/Zertifikate
  • EN 60947-5-2:2007
Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • Stromausgang
Ausgangssignal
  • 0 ... 10 mA
Lastwiderstand
  • > 30 V min. 500 Ω
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuselänge
  • 46 mm
Anschlussart
  • Stecker M8
Anzugsdrehmoment max.
  • 10 Nm (A: 7 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +70 °C
Lagertemperaturbereich
  • -40 … +85 °C
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
Sensofix Serie 08 rund

Artikelnr.: 10151719

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
Kabeldosen und -stecker
ESG 32SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 2 m

Artikelnr.: 10127785

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 32SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 5 m

Artikelnr.: 10127787

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 32SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 10 m

Artikelnr.: 10127789

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 31SH0200
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 2 m

Artikelnr.: 10127794

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 31SH0500
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 5 m

Artikelnr.: 10127795

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 31SH1000
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 10 m

Artikelnr.: 10127796

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 32SH0500G
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 10125607

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESG 32SH1000G/T
Kabeldose M8, 3-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 11092754

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 31SH0200G
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11010527

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

ESW 31SH0500G
Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 10128456

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich


Nach oben