Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messprinzip
  • CleverLevel Füllstandsschalter (Frequenzhub)
Medieneigenschaften
  • DC > 1,5
Hysterese
  • ± 1 mm
Wiederholbarkeit
  • ± 1 mm
Sprungantwortzeit
  • 0,1 s , typ.
  • 0,2 s , max.
Dämpfung
  • 0 … 10 s , einstellbar
Prozessanschluss
Prozessberührendes Material
  • PEEK Natura
  • AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,8 µm
Ausgangssignal
Ausgabeart
  • NPN
Schaltlogik
  • Öffner (NC)
  • Schliesser (NO)
Konformität und Zulassungen
EMV Abstrahlung
  • EN 61326, montiert in geschlossenem Metalltank
EMV Immunität
  • EN 61326, montiert in geschlossenem Metalltank
Bahnanwendungen
  • EN 50155
Sicherheit
  • WHG (Überfüllung, Leckage)

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Steckverbindung M12-A, 4-Pin, Edelstahl (ohne LED)

(png | 19 KB)

G 3/4 A ISO 228-1 (BCID: G10)

(png | 80 KB)

Nach oben