Encoder Software v3.3 05.07.16
Datenblatt – EIL580P-B
Datenblatt – EIL580P-B
Datenblatt – EIL580P-B
Datenblatt – EIL580P-B
EIL580
UL-Zertifikat E240061
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
DoC / CoC - EIL580P, ITD2PH00.2
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Fx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Fx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Fx.xxxxx.A)