Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,5…30 VDC (SSI, SSI + TTL/RS422)
  • 5,5…30 VDC (SSI + HTL/Gegentakt)
Betriebsstrom typ.
  • 60 mA (5 VDC, ohne Last)
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤170 ms nach Einschalten
Datenaktualität
  • Typ. 2 µs (zyklische Abfrage)
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Funktion
  • Multiturn
  • Singleturn
Betriebsart
  • Ringregisterbetrieb (auf Anfrage)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Eingänge
  • SSI-Takt: Linereceiver RS422
  • Nullsetzeingang
  • Zählrichtung
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
Inkremental-Ausgang
  • 1024, 2048, 4096 Imp./Umdr. (weitere auf Anfrage)
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B-
Ausgabefrequenz
  • ≤350 kHz
Störfestigkeit
  • DIN EN 61000-6-2
Störaussendung
  • DIN EN 61000-6-4
Diagnosefunktion
  • DATAVALID (auf Anfrage)
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Arbeitsabstand
  • 1,1 ±0,9 mm axial / ≤0,3 mm Exzentrizität
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl verzinkt
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M12, 12-polig
  • Kabel 2 m

Downloads
3D CAD Daten
Konformitätserklärung
Montageanleitung

Zubehör
Montagezubehör
Spannbriden-Set ø10 mm

Artikelnr.: 10106004

  • Set bestehend aus drei Befestigungsexzenter

Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 8-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10146775

Kabeldose M12, 8-polig gerade, geschirmt, 5 m Kabel (ESG 34FH0500GVS)

Artikelnr.: 11170528

Kabeldose M12, 8-polig gerade, geschirmt, 10 m Kabel (ESG 34FH1000GVS)

Artikelnr.: 11177375

Kabeldose M12, 8-polig, gerade, geschirmt, 20 m Kabel

Artikelnr.: 11091511

Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10116717

Kabeldose M12, 12-polig gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 11078614

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 2 m Kabel (ESG 34JP0200G)

Artikelnr.: 11048452

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 5 m Kabel (ESG 34JP0500G)

Artikelnr.: 11043780

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 10 m Kabel (ESG 34JP1000G)

Artikelnr.: 11048455

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen


Nach oben