Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,5...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 60 mA (5 VDC, ohne Last)
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 170 ms nach Einschalten
Eingänge
  • SSI-Takt: Linereceiver RS422
  • Nullsetzeingang
  • Zählrichtung
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Singleturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
Absolute Genauigkeit
  • ±0,3 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,5 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Code
  • Gray
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (Sensorgehäuse)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Arbeitsabstand
  • 0,9 ±0,8 mm (axial)
  • ≤ 0,3 mm (radial)
Werkstoff
  • Gehäuse: PA10T / GF30
  • Kabelmantel: PUR
  • Magnetrotor: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 100 g
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 8-polig, Länge 300 mm

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD

Nach oben