Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Reflektorposition Sde
  • 40 … 500 mm
Einstellbereich Reflektor (Arbeitsbereich)
  • ± 2,5 % Sde
Einstellbereich Reflektor (Grenzbereich)
  • ± 5 % Sde
Ausführung
  • IO-Link
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,5 mm
Ansprechzeit ton/toff min
  • < 16 ms
Ansprechzeit ton/toff standard
  • < 40 ms
Temperaturdrift
  • > 50 mm < 2 % von Objektdistanz Sde
  • < 50 mm ± 1 mm
Einschaltdrift
  • Kompensiert nach 15 Min.
Schallfrequenz
  • 290 kHz
Einstellung
  • line-Teach, IO-Link
Einstellhilfe
  • Empfangsanzeige blinkt
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausrichtung Messachse
  • < 2°
Auflösung
  • < 0,3 mm
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme mittel
  • 35 mA
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
Baudrate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Zykluszeit
  • ≥ 8 ms
Prozessdatenlänge
  • 48 Bit
Prozessdatenstruktur
  • Bit 0 = SSC1 (Distanz)
  • Bit 1 = SSC2 (Distanz)
  • Bit 2 = Qualität
  • Bit 3 = Alarm
  • Bit 5 = SSC4 (Zähler)
  • Bit 8-15 = Skalierungsfaktor
  • Bit 16-47 = 32 Bit Messwert
IO-Link Porttyp
  • Class A
Zusätzliche Daten
  • Distanz
  • Funktionsreserve
  • Schaltzyklen
  • Betriebsstunden
  • Bootzyklen
  • Betriebsspannung
  • Gerätetemperatur
  • Histogramme
Einstellbare Parameter
  • Zeitfilter
  • LED Zustandsanzeigen
  • Ausgangslogik
  • Ausgangsschaltung
  • Zähler
  • Schallkeulenbreite
  • Sensorelement deaktivieren
  • Find Me Funktion
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Breite / Durchmesser
  • 12 mm
Höhe / Länge
  • 50 mm
Anschlussart
  • Kabel 5-Pol, 2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule
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
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Montagezubehör
Sensofix Serie 12 rund

Artikelnr.: 10151720

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 300 und ø12 mm

Artikelnr.: 11707701

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben