Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Erfassungsbereich Startwert Sdc
  • 15 … 500 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 15 … 500 mm
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,5 mm
Auflösung
  • < 0,3 mm
Ansprechzeit ton
  • < 16 ms
Abfallzeit toff
  • < 40 ms
Temperaturdrift
  • > 50 mm < 2 % von Objektdistanz Sde
  • < 50 mm ± 1 mm
Einschaltdrift
  • Kompensiert nach 15 Min.
Schallfrequenz
  • 290 kHz
Einstellung
  • line-Teach
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausrichtung Messachse
  • < 2°
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme mittel
  • 35 mA
Ausgangsschaltung
  • Stromausgang
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA
Lastwiderstand
  • < (+Vs - 10V) / 0,02 A
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Breite / Durchmesser
  • 12 mm
Höhe / Länge
  • 50 mm
Anschlussart
  • Kabel 5-Pol, 2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule
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
Sensofix Serie 12 rund

Artikelnr.: 10151720

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 300 und ø12 mm

Artikelnr.: 11707701

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben