Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Erfassungsbereich Startwert Sdc
  • 15 … 500 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 15 … 500 mm
Ausführung
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Hysterese typ.
  • 4 % Sde
Wiederholgenauigkeit
  • 0,5 mm
Temperaturdrift
  • < 2 % von Objektdistanz Sde
Einschaltdrift
  • Kompensiert nach 15 Min.
Ansprechzeit ton/toff min
  • < 16 ms
Ansprechzeit ton/toff standard
  • < 40 ms
Schallfrequenz
  • 290 kHz
Einstellung
  • qTeach, Line-Teach, IO-Link
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausrichtung Messachse
  • < 2°
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme mittel
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • <100 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • IO-Link V1.1
Baudrate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Zykluszeit
  • ≥ 8 ms
Prozessdatenlänge
  • 48 Bit
Prozessdatenstruktur
  • Bit 0 = SSC1 (Distanz)
  • Bit 1 = SSC2 (Distanz)
  • Bit 2 = Qualität
  • Bit 3 = Alarm
  • Bit 5 = SSC4 (Zähler)
  • Bit 8-15 = Skalierungsfaktor
  • Bit 16-47 = 32 Bit Messwert
IO-Link Porttyp
  • Class A
Zusätzliche Daten
  • Distanz
  • Funktionsreserve
  • Schaltzyklen
  • Betriebsstunden
  • Bootzyklen
  • Betriebsspannung
  • Gerätetemperatur
  • Histogramme
Einstellbare Parameter
  • Schaltpunkte
  • Schalthysterese
  • Messwertfilterung
  • Zeitfilter
  • LED Zustandsanzeigen
  • Ausgangslogik
  • Ausgangsschaltung
  • Zähler
  • Schallkeulenbreite
  • Analoge Ausgangskennlinie
  • Sensorelement deaktivieren
  • Find Me Funktion
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Breite / Durchmesser
  • 20,5 mm
Höhe / Länge
  • 41 mm
Tiefe
  • 15 mm
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Lagertemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule
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
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZUSDF-USS.S20
Umlenkblech Serie 20

Artikelnr.: 10153290

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren

Nach oben