10.11.2023

Robuster Encoder für maximale Sicherheit bei mobilen Maschinen
EAM580RS
Bild: Der EAM580RS wurde speziell für den rauen Einsatz in Aussenanwendungen und mobilen Maschinen entwickelt, zum Beispiel in Ladekranen, Turmdrehkranen und mobilen Arbeitsplattformen.

Der neue Baumer Drehgeber EAM580RS im Safety-Design, speziell für mobile Maschinen und Aussenanwendungen entwickelt, vereinfacht jetzt das Safety-Engineering. Mit zunehmender Automatisierung mobiler Maschinen steigt der Bedarf an sicheren Lösungen, verbunden mit Mehraufwand. Entlastung bringen sicherheitszertifizierte Komponenten wie der absolute Drehgeber EAM580RS, da sie Aufwand und Kosten für die Implementierung senken. Mit dem EAM580RS erfüllt Baumer als einer der ersten Hersteller schon jetzt die neuesten funktionalen Sicherheitsanforderungen (SIL2/PLd gemäss IEC 61508, ISO 13849:2023 und IEC 61800-5-3). Dieses Sicherheitszertifikat erleichtert und beschleunigt das Engineering und insbesondere die Systemabnahme, da es eine zusätzliche Dokumentation stark vereinfacht. Mit dem neuen EAM580RS stellt der Drehgeber- und Sensorspezialist Baumer sein Encoder-Portfolio auch bei den sicherheitsrelevanten Anwendungsfeldern noch breiter auf.

Sicher, robust, präzise – speziell für raue Aussenanwendungen entwickelt

Der EAM580RS ist nicht einfach die robustere Variante eines Industrie-Encoders. Dieser magnetische Safety-Drehgeber wurde speziell für den rauen Einsatz in Aussenanwendungen und mobilen Maschinen entwickelt, zum Beispiel in Ladekranen, Turmdrehkranen und mobilen Arbeitsplattformen. Unter einer rostfreien Edelstahlhaube sicher vor aggressiven Umwelteinflüssen und Medien geschützt, ist er zudem immun gegenüber Schocks und Vibrationen. Für maximale Sicherheit braucht es höchste Präzision und Schnelligkeit. Der EAM580RS zeichnet sich durch Spitzenwerte bei der Genauigkeit aus, verbunden mit ultraschnellen Übertragungsraten. Damit ermöglicht er eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit der mit ihm ausgerüsteten Maschinen.

Einfach konfigurierbar, mit nützlichen Zusatzdaten

Neben dem robusten Safety-Design bietet der EAM580RS den Vorteil einfach nutzbarer Zusatzdaten. Er liefert zur Maschinenüberwachung und für andere Zwecke Informationen zu Umdrehungen, Betriebszeit und Eingangsspannung. Der neue Baumer Encoder für mobile Maschinen und andere Aussenanwendungen ist mit der kostenfreien Software Baumer Sensor Suite einfach für die unterschiedlichsten Anforderungen konfigurierbar.

Der EAM580RS ist als Variante mit Klemmflansch ab sofort lieferbar, mit Hohlwellenflansch ab erstem Quartal 2024.


Pressedownload


Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben