Die O200 Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung bieten eine neue Dimension im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Reichweite für beengte Maschinenräume. Dank ihrer erhöhten Funktionsreserven sind die O200 Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung aktuell die Besten ihrer Klasse mit einer einzigartigen Reichweite von 120 mm.
Mit den neuen O300 und O500 Varianten im Hygiene- und Washdown-Design bietet Baumer höchste Zuverlässigkeit, Komfort und minimale Betriebskosten.
Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper
Die optischen O200 Miniatursensoren von Baumer mit IO-Link-Schnittstelle erkennen selbst anspruchsvolle Objekte in beengten Bauräumen. Mit ihrer einzigartigen Fremdlichtsicherheit und ihren präzisen, reproduzierbaren und farbunabhängigen Schaltabständen bietet das umfangreiche Portfolio absolute Zuverlässigkeit auch unter erschwerten Bedingungen.
Die optoelektronischen O200 Miniatursensoren mit IO-Link von Baumer bieten nicht nur höchste Detektionssicherheit bei starker Fremdlichteinwirkung oder Reflektionen. Als erste optoelektronische Sensoren bieten sie 3D-CAD-Daten mit einem integrierten Strahlverlauf.
Die Baumer Electric AG in Frauenfeld feiert dieses Jahr den besten Lehrabschlussjahrgang aller Zeiten. Von 13 Lehrabgängern erhielten 7 eine Belobigung für hervorragende Leistungen.
Im Oktober 2017 wurde der Startschuss für das duale Studium mit Fachrichtung Elektrotechnik am Standort in Villingen-Schwenningen gegeben. Grund genug für das Team, am 22.11.2017...
Die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation über die standardisierte IO-Link Schnittstelle ist die Grundlage für neue Funktionen und Services im Zeitalter von IIoT. Neben der Primärfunktion, wie beispielsweise einem Schaltsignal, liefern zusätzliche sekundäre Daten wertvolle Informationen über den Produktionsprozess. Durch diese Transparenz lässt sich die Gesamtanlageneffektivität optimieren.
Mit FLEX-3A bietet die OTTO Vision Technology GmbH einen High-end 3D-Scanner mit einem Messfeldbereich von 20 mm bis 200 mm, der eine berührungslose 3D-Vermessung und Geometrieprüfung komplexer Objekte ermöglicht. Welche Aufgabe dabei zwei 12 Megapixel USB 3.0 Kameras der CX-Serie übernehmen, lesen Sie in unserem Anwenderbericht.
Baumer stattet 25 Kameramodelle der LX- und CX-Serie mit dem Precision Time Protocol (PTP) nach dem IEEE 1588 Standard aus und unterstützt damit eine präzise Zeitsynchronisation in Ethernet-Netzwerken. Applikationen profitieren so von allen Vorteilen eines PTP-gestützten Inspektionssystems.
Anspruchsvolle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, beispielsweise bei Handling und Montage, graphischen Maschinen und Verpackungsmaschinen erfordern hohe Präzision in Echtzeit bei minimaler Zykluszeit...
Die Erkennung von Objekten mit Lücke oder Löchern in der Fabrikautomation ist immer noch eine Herausforderung für optische Sensoren. Mit seinen neuen optischen O300 Miniatursensoren mit linienförmigem Strahl...
Kann ein Team-Event auf dem Segelboot gut gehen, wenn (fast) niemand Ahnung vom Segeln hat? Ja, es kann. Das hat das Baumer Marketing-Team der Standorte Stockach (DE) und Frauenfeld (CH) jetzt auf dem Bodensee bewiesen.
Im Bergbau besteht eine hohe Verantwortung für die Leistung und Verfügbarkeit von Maschinen sowie die Qualität der Erzeugnisse, um erfolgreich zu sein. Der Dauerbetrieb, raue Umgebungen sowie abgelegene Standorte stellen darüber hinaus extreme Herausforderungen dar. In dieser Webinar-Aufzeichnung erfahren Sie, wie Sie den Herausforderungen mit Hilfe von Baumer Sensoren & HÜBNER BERLIN Drehgebern begegnen können.
Die Familie der inkrementalen HeavyDuty Drehgeber HOG 86 der Firma Baumer bietet mit der Ausführung HOG 86+FSL eine neue Variante mit mechanischem Fliehkraftschalter.
Baumer hat sein Leitfähigkeitsmessgerät CombiLyz um ein Modell erweitert. Neben dem kompakten AFI4 gibt es nun auch die abgesetzte Version AFI5. Diese neue CombiLyz-Variante beinhaltet...
Die Basis für die zuverlässige Steuerung von Maschinen und Anlagen bilden sehr oft induktive Sensoren.
In Applikationen wo Buntmetalle wie Aluminium mit demselben Arbeitsabstand wie Stahl detektiert werden sollen, eignen sich besonders induktive Sensoren mit Faktor 1. Baumer bietet eine einzigartige Auswahl solcher Sensoren in schaltender und messender Ausführung an.Baumer hat die flexible und wirtschaftliche Drehgeber-Familie OptoPulse® EIL580 erweitert und zusätzliche Varianten mit den Anbauformen EURO-Flansch B10 und Quadratflansch vorgestellt.
Die fünf Baumer Drehgeber-Kompetenzzentren können zusammen 350 Jahre Erfahrung in der Drehgebertechnologie in die Waagschale werfen. Jüngst feierte Baumer Thalheim ihr 90-jähriges Bestehen...
Ab sofort gibt es die Baumer Füllstandsschalter LBFH und LBFI mit IO-Link und ATEX-Zulassung. Mit der IO-Link-Schnittstelle ist eine automatisierte Sensoreinstellung möglich.
Die neuen distanzmessenden Induktivsensoren AlphaProx mit IO-Link Schnittstelle von Baumer bieten mehr als präzise Messtechnik. Neben mikrometergenauen Abstandswerten stehen zwei Schaltpunkte, Zählwerte, Schaltfrequenz...
Mit der neuen Generation hygienischer Drucksensoren der Familie PP20H schliesst Baumer eine Lücke in seinem Portfolio und bietet eine auch preislich attraktive Lösung für anspruchsvolle hygienische Anwendungen.
Zählen, messen, detektieren – Sensoren von Baumer haben in Maschinen und Anlagen eine klar umrissene Aufgabe. Dabei steckt in den kleinen Kraftpaketen viel mehr. Zahlreiche Sensoren von Baumer haben daher IO-Link, eine schnelle Kommunikationsschnittstelle, über die ...
Die Vermessung von Kantenpositionen, Objekt- oder Spaltenbreiten sind wichtige Aufgaben in der Teileinspektion.
Mit den neuen Varianten aus der AlphaProx Familie beweist Baumer wieder einmal seine Position als einer der führendenden Hersteller im Bereich messende Induktivsensoren.
Die neuen O300- und O500 SmartReflect Transparent Sensoren setzen einen neuen Massstab bei der Erkennung transparenter Objekte. Als einziger Sensor seiner Klasse ...
Aggressive Medien wie z.B. Dämpfe oder auch Reinigungsmittel können die Sensorfront von Ultraschallsensoren, den sog. Transducer, beschädigen und somit zu einer Beeinträchtigung...
Mit dem Plus an Leistung überzeugten die CX.I-Kameras von Baumer die Fachjury sowie Teilnehmer der Online-Abstimmung zum inspect award 2019 und wurden dafür mit dem 1. Platz in der Kategorie Vision ausgezeichnet.
Fünf neue Modelle mit 10 GigE Vision konformer Schnittstelle zur Nutzung optischer Kabel erweitern die LX-Serie von Baumer. Die Kameras eignen sich ideal für Applikationen, die eine hohe Bandbreite von 1,1 GB/s über grosse Distanzen benötigen. Entsprechend dem eingesetzten SFP+ Moduls lassen sich Langstreckenlösungen bis 10 km realisieren – komplett ohne Medienkonverter.