Przejrzystość procesów w dowolnym czasie z dowolnego miejsca. Niezawodny wizualny wskaźnik procesowy dostarcza w czasie rzeczywistym informacje o stanie procesu. Pięć zdefiniowanych kolorów obrazuje, czy proces przebiega zgodnie z wymaganiami, czy czujnik przełącza się lub czy wystąpił błąd. Dodatkowo kolor może być użyty do wizualizacji, które medium jest aktualnie mierzone. Dzięki diodom LED 360° informacje te są widoczne z każdego miejsca i umożliwiają realizację bezpiecznych procesów. Ze względu na stosowane złącza elektryczne ze stali nierdzewnej oraz wizualizację wskaźników procesowych Baumer KingCrownjest solidnym i niezawodnym rozwiązaniem. Standard szczelności proTect+ gwarantuje również dożywotnią szczelność systemu czujników.
Bezpieczeństwo dzięki przejrzystości
Dzięki Baumer KingCrown wskaźniki procesowe są dobrze widoczne w każdej pozycji montażowej, bowiem wyeliminowano martwe pola. Ponadto żywe kolory są dobrze widoczne w każdym środowisku produkcyjnym, nawet w świetle dziennym.
Niezawodność w wymagających środowiskach produkcyjnych
W warunkach produkcyjnych, w których nie brakuje wysokiej wilgotności, zmian temperatury czy rozprysków wody, czujniki wymagają większej szczelności i wytrzymałości, aby nie dochodziło do awarii. KingCrown zaprojektowany zgodnie z proTect+ jest właśnie odpowiednim rozwiązaniem wobec tego wyzwania. Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej z koroną LED do wizualizacji wskaźników procesowych chroni elektronikę przed wpływami środowiska, minimalizując czasy przestojów i awarie. Podczas gdy w innych testach szczelności czujniki bada się pod kątem nieprzepuszczalności wody tylko wtedy, gdy są nowe, seria testów proTect+ symuluje wpierw efekty starzenia się czujników. Dopiero potem czujniki poddawane są testom szczelności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stopnia ochrony IP, aby zapewnić najwyższy stopień szczelności. Również podczas produkcji i montażu czujnik zdumiewa wyjątkową odpornością na wstrząsy i siły niszczące. Z tego względu czujnik procesowy Baumer z KingCrown może być stosowany nawet w wymagających środowiskach produkcyjnych.
Dożywotnia szczelność zgodna ze standardem szczelności proTect+ przekraczająca stopień ochrony IP (IP 68 i IP 69K)
Odporność na wstrząsy i siły niszczące
Zmiany temperatury nie mają znaczenia
Złącze elektryczne ze stali nierdzewnej
Niezawodny nawet w zastosowaniach zewnętrznych, higienicznych i washdown
Aby zagwarantować absolutną szczelność, czujniki poddawane są intensywnym testom obciążeniowym. Poniższe procedury testowe są masowo przeprowadzane na czujnikach: