Nowa generacja czujników ultradźwiękowych U300, U500 i UR18 przekonuje niezawodnością w każdej sytuacji dzięki zintegrowanym opcjom ustawiania i filtrowania poprzez interfejs IO-Link. Wybór wstępnie ustawionej szerokości płata dźwiękowego (wąski, średni, szeroki) umożliwia indywidualne dopasowanie do formatu. W ten sposób można niezawodnie spełnić różne wymagania aplikacji za pomocą tylko jednego czujnika i zredukować liczbę wariantów. Dowiedz się więcej o opcjach ustawień i filtrów oraz o tym, jak możesz z nich skorzystać, oglądając film. Ponadto unikalne połączenie najkrótszej na rynku ślepej strefy i dużego zasięgu otwiera nową swobodę w projektowaniu maszyn i upraszcza proces projektowania.
Czujniki ultradźwiękowe opierają się na pomiarze czasu przelotu sygnału ultradźwiękowego. Emitują one fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które są odbijane przez obiekt. Wykrywane obiekty mogą być stałe, ciekłe, ziarniste lub sproszkowane. Przezroczyste obiekty i inne obiekty, które są trudne do wykrycia optycznie, są wyraźnie wykrywane za pomocą czujników ultradźwiękowych.
Brochure – Miniature ultrasonic sensors U300
Brochure – Ultrasonic sensors U500 and UR18
Application Report – Ultrasonic sensors resistant to aggressive media