Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Konwerter IO-Link CC50

  • Konwerter IO-Link
  • Jednokanałowe wejścia i wyjścia
  • Standardowe sygnały procesowe i pasywne czujniki temperatury
  • Bardzo duża dokładność pomiarowa
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Konwerter IO-Link CC60

  • Konwerter IO-Link
  • Cztery wejścia analogowe na jednym porcie urządzenia nadrzędnego IO-Link
  • Standardowe sygnały procesowe i pasywne czujniki temperatury
  • Bardzo dobry stosunek ceny do jakości
Otwórz w selektorze produktów

Do czego służy konwerter IO-Link?

Aby w sieci IO-Link móc efektywnie integrować analogowe czujniki i elementy wykonawcze, konwertery oferują rozwiązanie typu „Plug and Play”. Dzięki temu analogowe czujniki i elementy wykonawcze można podłączać bezpośrednio do urządzenia nadrzędnego IO-Link . Zastosowanie konwerterów pozwala uniknąć konwencjonalnego okablowania w szafie sterowniczej. Cyfrowa transmisja danych za pomocą nieekranowanych kabli M12 umożliwia przesyłanie wartości pomiarowych bez żadnych zakłóceń.


Zalety
  • Elastyczność – integracja istniejących analogowych czujników i elementów wykonawczych ze środowiskiem IO-Link
  • Szybkość – krótkie czasy cykli wynoszące 2,3 i 1,6 ms
  • Precyzja – precyzyjna konwersja z wysoką rozdzielczością 16 bitów Dokładność pomiaru do 0,1%

Twój partner IO-Link – get connected

Umożliwiamy efektywne wdrażanie rozwiązań IO-Link dzięki naszemu unikalnemu połączeniu wydajnych urządzeń i dogłębnej wiedzy specjalistycznej. Dostarczamy kompletne rozwiązanie – od czujnika do sterownika PLC i technologii IIoT, w tym wysokowydajne rozwiązanie czujnikowe w szerokim zakresie technologii. Wraz z naszymi wysokowydajnymi urządzeniami nadrzędnymi, konwerterami i koncentratorami, a także odpowiednimi kablami, można uzyskać kompletne rozwiązanie z jednego źródła. Umożliwia to bezproblemową integrację. Ponadto oprogramowanie Baumer Sensor Suite umożliwia intuicyjną i szybką ocenę, selekcję i parametryzację wszystkich urządzeń IO-Link.



Na szczyt