• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Overview
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Input signal

Input signal

IO-Link port type

Degree of protection

Obraz Nazwa produktu Overview Availability
CC50I.AIM-11261578

Nr artykułu: 11261578

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel analog input multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CC50I.AOM-11261579

Nr artykułu: 11261579

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel analog output multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 2,3 ms cycle time
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CC50I.RTD-11261577

Nr artykułu: 11261577

Overview
    • IO-Link converter
    • Single channel temperature input
    • PT100, PT1000, resistance, 2... 3 and 4-wire
    • 16 bit resolution, <0,1% precision
    • 10 ms cycle time
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CC60I.AIM-11261581

Nr artykułu: 11261581

Overview
    • IO-Link converter
    • 4-channel analog input multi
    • 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
    • 16 bit resolution, <0,3% precision
    • 1,6 ms cycle time
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
CC60I.RTD-11261580

Nr artykułu: 11261580

Overview
    • IO-Link converter
    • 4-channel temperature input
    • PT100-PT1000, NI100-NI1000, 2... 3 and 4-wire
    • 16 bit resolution, <0,15% precision
    • 1,6 ms cycle time
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt