Koncentratory IO-Link umożliwiają podłączenie klasycznych czujników i elementów wykonawczych przy wykorzystaniu sygnału przełączającego (DIO). Na jednym koncentratorze może być obsługiwanych do 16 wejść i wyjść przełączających, a do jednego urządzenia nadrzędnego można podłączyć nawet 8 koncentratorów. Przykładowo, do jednego urządzenia nadrzędnego można podłączyć nawet 128 czujników przełączających. Koncentratory Baumer IO-Link obsługują najszybszy transfer danych IO-Link COM3 z czasem cyklu 1 ms.
Jako Twój partner IO-Link łączymy wydajne urządzenia z dogłębną wiedzą specjalistyczną. Dostarczamy kompletne rozwiązanie – od czujnika do sterownika PLC i technologii IIoT, w tym wysokowydajnerozwiązanie czujnikowe w szerokim zakresie technologii. Wraz z naszymi wysokowydajnymi urządzeniami nadrzędnymi, konwerterami i koncentratorami, a także odpowiednimi kablami, można uzyskać kompletne rozwiązanie z jednego źródła. Umożliwia to bezproblemową integrację. Ponadto oprogramowanie Baumer Sensor Suite umożliwia intuicyjną i szybką ocenę, selekcję i parametryzację wszystkich urządzeń IO-Link.