Polska
pl
polski
+48 42 676 7330
Menu
Szukaj
News
Press
Kontakt
Produkty
Produkty
Przegląd produktów
Detekcja obiektów
Detekcja obiektów
Czujniki, czujniki zbliżeniowe i czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów i rozpoznawania pozycji.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne / czujniki świetlne
Czujniki światłowodowe
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki magnetyczne/czujniki do cylindrów
Mechaniczne przełączniki precyzyjne
Pomiar i detekcja krawędzi
Czujniki pasma świetlnego
Czujniki etykiet
Akcesoria do czujników
Pomiar odległości
Pomiar odległości
Czujniki do pomiaru odległości, drogi i odstępu w zakresie µm do 60 m.
Laserowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości
Czujniki radarowe
Indukcyjne czujniki odległości
Linear magnetic encoders
Enkodery przyrostowe z kołem pomiarowym
Czujniki linkowe do pomiaru drogi
Akcesoria do czujników
Inteligentne czujniki wizyjne
Inteligentne czujniki wizyjne
Łatwość obsługi, wdrażania wydajnych zadań testowych i kontrolnych oraz robotyki sterowanej wizyjnie (Vision Guided Robotics).
Inteligentne czujniki profilu 2D
Czujniki wizyjne VeriSens
Łatwe sterowanie robotami Universal Robots
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Inspekcja, identyfikacja i kontrola procesów z wykorzystaniem kamer.
Kamery przemysłowe
Oprogramowanie
Zestawy startowe
Narzędzia
Custom cameras
Accessories image processing
VeriSens vision sensors
Identification
Identification
Reading and evaluation of 1D/2D codes and texts.
Multicode Reader IDC200
Text reader (OCR/OCV) with code reading function
Starter Kits
Accessories image processing
Rotary encoders / angle sensors
Rotary encoders / angle sensors
Measuring and monitoring of rotary speed and rotary shaft positions at machines, installations and electrical drives.
Industrial encoders absolute
Industrial encoders incremental
Bearingless encoders
Encoders for synchronous motors
HeavyDuty encoders absolute
HeavyDuty encoders incremental
HeavyDuty tacho generators / resolvers
HeavyDuty speed switches / monitors
HeavyDuty combinations
Programmable encoders
Functional safety encoders
Real-time Ethernet encoders
Rotary encoders for offshore and marine applications
Accessories
Inclination / acceleration sensors
Inclination / acceleration sensors
Measurement of inclination, acceleration and vibration.
Inclination sensors
Dynamic inclination sensors
Vibration / acceleration sensors
Process sensors
Process sensors
Automation of process technology with transmitters, sensors and measuring equipment for the parameters of pressure, temperature, fill level, flow and conductivity of gaseous, liquid, paste-like and granular media.
Pressure sensors
Level sensors
Flow measurement
Liquid analysis
Temperature measurement
CombiView DFON touch display
Accessories process sensors
Force sensors and strain sensors
Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.
Force sensors
Strain sensors
Measuring amplifiers
Customised solutions
Cavity pressure sensors
Strain measurement in holes
Counters / displays
Counters / displays
Detect, display and control process data and measured values easily and clearly.
Displays
Totalizers
Time counters and hour counters
Preselection counters
Accessories for counters and displays
Accessories
Accessories
Always the right accessory for your sensor and your application.
Accessories rotary encoders / angle sensors
Accessories counters / displays
Accessories sensors
Accessories process sensors
Accessories image processing
Cable/connectivity
Cable/connectivity
Cable/connectivity
Easy connection, parameterization and usability
Cables/plugs
IO-Link Master
Baumer Sensor Suite
USB-C CAN Adapter
Engineering Tools
Format adjustment
Format adjustment
Efficient spindle positioning of machine axes
NM170
NM172
NM174
Solutions
Solutions
Solutions in focus
Learn more about holistic sensor solutions with added value for selected application fields.
Digitalization
Food and beverage
Feeder technology
Metal and steel
Mobile Machines
Packaging industry
Railway Industry
Robotics – End-of-Arm Tooling
Pharmaceutical industry
Company
Company
Company
An international family-owned business with a passion for sensor technology, encoders, measuring instruments and components for automated image processing
Locations
Management
Values
History
Research & Development
Operational Excellence
Awards
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certificates
Supplier for Baumer
Environmental Management
Exhibitions
Career
Career
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Vacancies
Service & Support
Service & Support
Service & Support
Contact details
Know-how
Serial number search
Repair & Claim Management
Product Overview
Counters / displays
Displays
Speed displays
TA1220.014AX01
Speed display
TA1220.014AX01
Article no.: 11041734
For RPM, speed, frequency, with 2 limits
Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC
Reading as 1/s, 1/min, 1/h, programmable
Display range can be linearised
Frequency 0.01 Hz…7 kHz
Period duration measurement
LED display, 4-digits, programmable
DIN housing 48 x 24 mm
available on request
Inquire
Share
Technical data
Downloads
Technical data
Downloads
Technical data
show all
Technical data - electrical ratings
Voltage supply
85...265 VAC
100...300 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
5 W
Sensor supply
5 V, 8 V or 12 V programmable / 60 mA
Display
LED, 7-segment display (with 60 unit stickers for front)
Display color
1 color - red
Number of digits
4-digits
Digit height
10 mm
Display range
9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
0.1 … 9.9 s (programmable)
Function
Digital display of frequency or speed
Programmable parameters
Measuring units 1/h, 1/min, 1/s
Sensor logic
Decimal point
Sensor supply
Impulse evaluation
Relay outputs with time delay or hysteresis
Limits
2
Measuring principle
Period duration measurement
Inputs
NPN
PNP
Namur
TTL
Current 10...600 VAC
Counting frequency
0.01 Hz...7 kHz (20 Hz if contact input)
Scaling factor
1...9999
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
Without
Outputs relay
2 normally open contact
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Technical data - mechanical design
Ambient temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-25...+85 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 2.54)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
3 softkeys below bezel
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/32 DIN
48 x 24 x 136 mm
Cutout dimensions
45 x 22.2 mm (+0.3)
Mounting depth
125 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
100 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Downloads
show all
Data sheet
Data sheet – TA1220.014AX01
FR
(
pdf
| 711 KB)
Data sheet – TA1220.014AX01
DE
(
pdf
| 738 KB)
Data sheet – TA1220.014AX01
EN
(
pdf
| 712 KB)
Quickstart
TA1220
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
TA1220
DE/EN/FR
(
pdf
| 13 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 486 KB)
To the top