W celu zwiększenia produktywności i jakości wyników pracy pomimo braku wykwalifikowanych operatorów stosuje się coraz więcej funkcji wspomagających i coraz większą autonomię w maszynach pozadrogowych (off-highway).
Aby zapewnić niezawodne działanie funkcji maszyny, kluczową rolę odgrywa wybór optymalnego rozwiązania w zakresie czujników. Poprowadzimy Cię do właściwego rozwiązania w zakresie czujników do pojazdów budowlanych w takich obszarach zastosowania jak pozycjonowanie wysięgnika i łyżki, zarządzanie cieczami oraz monitorowanie obciążeń i uszkodzeń strukturalnych. Powyższe obszary zastosowania dotyczą wielu różnych pojazdów, takich jak koparki, wywrotki, spychacze, ładowarki kołowe, równiarki silnikowe, wiertnice, pompy do betonu itp.
Przewodnik po rozwiązaniach w zakresie czujników
Czujniki firmy Baumer wysyłają niezbędne sygnały zwrotne umożliwiające określenie pozycji i orientacji zamocowanych narzędzi i pojazdów w celu automatyzacji prac przy wykopach, niwelowaniu i załadunku. Dodatkowo cykle załadunku są wspomagane przez pomiar obciążenia łyżki i przyczepy, a także kąta skrętu. Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzeń, czujniki cieczy wysyłają sygnały zwrotne dotyczące stanu oleju hydraulicznego, tj. temperatury, poziomu lub ciśnienia.
Rozwiązania w zakresie czujników do zastosowań w maszynach budowlanych w skrócie:
O zasięgu roboczym maszyn mobilnych decyduje nie tylko położenie wysięgnika i łyżki, lecz również położenie (kąt) nadwozia względem podwozia.
Absolutne magnetyczne enkodery obrotowe firmy Baumer umożliwiają skuteczną pracę ciągłą w surowych warunkach i są dostępne również w wersji uproszczonej.
Razem z kątem wysięgnika kąt łyżki określa położenie łyżki w stosunku do nadwozia oraz umożliwia automatyzację i wspomaganie procesów takich jak kopanie, ładowanie, niwelowanie itp.
Kompaktowy, bezłożyskowy magnetyczny czujnik kąta umożliwia łatwą integrację, obniżenie ogólnych kosztów systemu i niezawodną pracę w warunkach wysokich obciążeń.
Alternatywnie można również zastosować dynamiczny czujnik nachylenia GIM700DR.
Znajomość prawidłowego kąta nachylenia wysięgnika jest niezbędna do obliczenia obszaru roboczego, określenia pozycji łyżki oraz automatyzacji i wsparcia przy wykonywaniu zadań, takich jak ładowanie, poziomowanie itp.
Dynamiczny czujnik nachylenia firmy Baumer oferuje wysoką dokładność pomiaru w dynamicznych zastosowaniach oraz wyjście CAN dostosowane do sektora pozadrogowego (off-highway).
Alternatywnie można zastosować zestaw absolutnego enkodera obrotowego EB360R lub absolutny enkoder obrotowy EAM580R.
Optymalizacja stopnia napełnienia łyżki ładowarki kołowej zwiększa produktywność i daje operatorowi cenne informacje zwrotne do dalszych udoskonaleń.
Czujniki naprężenia firmy Baumer zapewniają łatwy w integracji pomiar dużych sił w trudnych warunkach otoczenia, z niezawodnym pomiarem w czasie i przy wahaniach temperatury. Wykorzystanie jednego czujnika do różnych zastosowań i zakresów sił.
Łatwa integracja z istniejącą konstrukcją, a dzięki wyższemu stopniowi wykorzystania czujniki są w stanie zwiększyć produktywność urządzenia.
Ciśnienie medium jest jednym z najważniejszych parametrów w technice hydraulicznej i pneumatycznej. Służy przede wszystkim do monitorowania pracy i odpowiada za regulację procesów.
W pełni zgrzewany czujnik ciśnienia Baumer o wysokiej odporności na testy i ciśnienie rozrywające idealnie nadaje się do monitorowania ciśnienia hydraulicznego.
Absolutne magnetyczne enkodery obrotowe stosuje się do określania kierunku jazdy pojazdu, aby wspomagać automatyzację np. cykli załadunku i koncepcje autonomiczne.
Przeładowanie maszyn mobilnych stanowi zagrożenie i zwiększa zużycie konstrukcji mechanicznej, układu kierowniczego, zawieszenia oraz układu hydraulicznego. Ponadto może być również przyczyną nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych wobec producenta maszyny.
Czujniki naprężenia firmy Baumer zapewniają łatwy w integracji pomiar dużych sił w trudnych warunkach otoczenia, z niezawodnym pomiarem w czasie i przy zmianach temperatury. Wykorzystanie jednego czujnika do różnych zastosowań i zakresów sił.
Umożliwia łatwe zintegrowanie z istniejącą konstrukcją i zmniejszenie liczby roszczeń gwarancyjnych.
Warto znać temperaturę oleju hydraulicznego w układzie. Za wysokie temperatury prowadzą do przedwczesnego starzenia się oleju hydraulicznego i uszczelek. Lepkość cieczy zależy również od temperatury, a ustawienia należy w razie potrzeby dostosować do temperatury cieczy.
Kompaktowa i solidna konstrukcja zapewnia typowe przyłącza procesowe, np. G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). Jest to doskonałe rozwiązanie dla niższych ciśnień (do 100 barów).
Przełącznik poziomu firmy Baumer zapobiega uszkodzeniom spowodowanym zbyt niskim poziomem cieczy. Firma Baumer wprowadza technologię pojemnościowej dewiacji częstotliwości do przemysłu pozadrogowego (off-highway). CFAK 22 jest lepszy od uznanych technologii, takich jak wyłączniki pływakowe, pojemnościowe czujniki poziomu o stałej częstotliwości i elektrooptyczne czujniki poziomu. Fabrycznie jest ustawiony na ciecze hydrauliczne i ciecze eksploatacyjne o podobnych właściwościach, takie jak olej przekładniowy, olej napędowy itp.
Nadaje się do monitorowania cieczy niebędących pod ciśnieniem, np. w obudowach mechanizmów różnicowych, przekładniach, zbiornikach cieczy, a także do wykrywania wycieków.
Inteligentne czujniki kąta i nachylenia do precyzyjnego pozycjonowania wysięgników i łyżek w celu zautomatyzowania procesów, takich jak kopanie, ściąganie i cykle ładowania.
Inteligentne czujniki procesu, siły i położenia pomagają chronić konstrukcję maszyn mobilnych przed uszkodzeniami.
Pozycjonowanie wysięgnika i łyżki
Pozycjonowanie wysięgnika i łyżki jest potrzebne w wielu maszynach mobilnych, np. w celu rejestrowania i ograniczenia obszaru roboczego, zwiększenia wydajności i automatyzacji procesów roboczych, a także w zastosowaniach autonomicznych i pojazdach. Czujniki firmy Baumer są stosowane do pozycjonowania ruchów obrotowych i kątów wysięgnika, monitorowania ruchów liniowych i różnego rodzaju narzędzi. Kąty wysięgnika i łyżki, a także położenie nadwozia umożliwiają precyzyjne ustawienie łyżki lub innych narzędzi w celu automatyzacji i wsparcia procesów roboczych.
Razem z kątem wysięgnika kąt łyżki określa położenie łyżki w stosunku do nadwozia oraz umożliwia automatyzację i wspomaganie procesów takich jak kopanie, ładowanie, niwelowanie itp.
Kompaktowy, bezłożyskowy magnetyczny czujnik kąta umożliwia łatwą integrację, obniżenie ogólnych kosztów systemu i niezawodną pracę w warunkach wysokich obciążeń.
Alternatywnie można również zastosować dynamiczny czujnik nachylenia GIM700DR.
Znajomość prawidłowego kąta nachylenia wysięgnika jest niezbędna do obliczenia obszaru roboczego, określenia pozycji łyżki oraz automatyzacji i wsparcia przy wykonywaniu zadań, takich jak kopanie, ładowanie, ściąganie itp.
Kompaktowy enkoder obrotowy bez łożysk magnetycznych umożliwia łatwą integrację, obniżenie ogólnych kosztów systemu i niezawodną pracę w warunkach dużego obciążenia.
Alternatywnie można również stosować dynamiczne czujniki nachylenia GIM700DR lub enkodery wartości absolutnej EAM580R.
Znajomość prawidłowego kąta nachylenia wysięgnika jest niezbędna do obliczenia obszaru roboczego, określenia pozycji łyżki oraz automatyzacji i wsparcia przy wykonywaniu zadań, takich jak ładowanie, poziomowanie itp.
Dynamiczny czujnik nachylenia firmy Baumer oferuje wysoką dokładność pomiaru w dynamicznych zastosowaniach oraz wyjście CAN dostosowane do sektora pozadrogowego (off-highway).
Alternatywnie można zastosować zestaw absolutnego enkodera obrotowego EB360R lub absolutny enkoder obrotowy EAM580R.
O zasięgu roboczym maszyn mobilnych decyduje nie tylko położenie wysięgnika i łyżki, lecz również położenie (kąt) nadwozia względem podwozia.
Absolutne magnetyczne enkodery obrotowe firmy Baumer umożliwiają skuteczną pracę ciągłą w surowych warunkach i są dostępne również w wersji uproszczonej.
Monitorowanie cieczy
Układ hydrauliczny to jeden z najważniejszych układów w nowoczesnych maszynach mobilnych. Znajomość parametrów cieczy, takich jak temperatura, ciśnienie, niski poziom cieczy lub wycieki, pomaga utrzymać wysoki poziom produktywności i zapobiec uszkodzeniom.
Ciśnienie medium jest jednym z najważniejszych parametrów w technice hydraulicznej i pneumatycznej. Służy przede wszystkim do monitorowania pracy i odpowiada za regulację procesów.
W pełni zgrzewany czujnik ciśnienia Baumer o wysokiej odporności na testy i ciśnienie rozrywające idealnie nadaje się do monitorowania ciśnienia hydraulicznego.
Warto znać temperaturę oleju hydraulicznego w układzie. Za wysokie temperatury prowadzą do przedwczesnego starzenia się oleju hydraulicznego i uszczelek. Lepkość cieczy zależy również od temperatury, a ustawienia należy w razie potrzeby dostosować do temperatury cieczy.
Kompaktowa i solidna konstrukcja zapewnia typowe przyłącza procesowe, np. G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). Jest to doskonałe rozwiązanie dla niższych ciśnień (do 100 barów).
Przełącznik poziomu firmy Baumer zapobiega uszkodzeniom spowodowanym zbyt niskim poziomem cieczy. Firma Baumer wprowadza technologię pojemnościowej dewiacji częstotliwości do przemysłu pozadrogowego (off-highway). CFAK 22 jest lepszy od uznanych technologii, takich jak wyłączniki pływakowe, pojemnościowe czujniki poziomu o stałej częstotliwości i elektrooptyczne czujniki poziomu. Fabrycznie jest ustawiony na ciecze hydrauliczne i ciecze eksploatacyjne o podobnych właściwościach, takie jak olej przekładniowy, olej napędowy itp.
Nadaje się do monitorowania cieczy niebędących pod ciśnieniem, np. w obudowach mechanizmów różnicowych, przekładniach, zbiornikach cieczy, a także do wykrywania wycieków.
Obciążenia i uszkodzenia strukturalne
Podczas pracy wiele maszyn jest systematycznie poddawanych dużym obciążeniom. Czasami obciążenia te przekraczają wartości określone w specyfikacji i mogą być przyczyną nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych. Korzystne działanie może mieć również monitorowanie krytycznych podzespołów i ograniczanie mocy wyjściowej, aby zapobiec uszkodzeniom lub poinformować operatora o grożącej awarii. To z kolei obniża koszty gwarancji i wydłuża czas pracy.
Ciśnienie medium jest jednym z najważniejszych parametrów w technice hydraulicznej i pneumatycznej. Służy przede wszystkim do monitorowania pracy i odpowiada za regulację procesów.
W pełni zgrzewany czujnik ciśnienia Baumer o wysokiej odporności na testy i ciśnienie rozrywające idealnie nadaje się do monitorowania ciśnienia hydraulicznego.
Przeciążanie maszyn mobilnych stanowi zagrożenie i zwiększa zużycie konstrukcji mechanicznej, układu kierowniczego, zawieszenia oraz układu hydraulicznego. Ponadto może być również przyczyną nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych wobec producenta maszyny.
Analogowe czujniki indukcyjne firmy Baumer to niedrogi sposób pomiaru obciążeń poprzez pomiar wychylenia części nośnych. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy zachodzi konieczność obserwacji szybkich zmian obciążenia.
Indukcyjne czujniki analogowe to optymalna technologia umożliwiająca stosowanie w maszynach pozadrogowych (off-highway) przy pomiarze odległości na obiektach metalowych, która umożliwia niezawodny i bezdotykowy pomiar.
Łożyska mogą ulec zużyciu i uszkodzeniu, co z trudem można dostrzec podczas pracy.
Dokładny pomiar wycentrowania wału może wskazać wczesne oznaki uszkodzonego łożyska. Indukcyjne czujniki analogowe to optymalna technologia umożliwiająca stosowanie w maszynach pozadrogowych (off-highway) do pomiaru odległości na obiektach metalowych, która umożliwia niezawodny i bezdotykowy pomiar.
Przeładowanie maszyn mobilnych stanowi zagrożenie i zwiększa zużycie konstrukcji mechanicznej, układu kierowniczego, zawieszenia oraz układu hydraulicznego. Ponadto może być również przyczyną nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych wobec producenta maszyny.
Czujniki naprężenia firmy Baumer zapewniają łatwy w integracji pomiar dużych sił w trudnych warunkach otoczenia, z niezawodnym pomiarem w czasie i przy zmianach temperatury. Wykorzystanie jednego czujnika do różnych zastosowań i zakresów sił.
Umożliwia łatwe zintegrowanie z istniejącą konstrukcją i zmniejszenie liczby roszczeń gwarancyjnych.
Dostrzeż różnicę i wykorzystaj ją w swoich maszynach budowlanych
Wydajne czujniki przyczyniają się do wzrostu produktywności, zwiększają elastyczność procesów i wpływają na poprawę jakości wyników pracy. Maszyny budowlane zawsze wymagają solidnych, kompaktowych i niezawodnych rozwiązań w zakresie czujników, aby zwiększyć czas pracy i zmniejszyć jej koszty.
Dowiedz się, dlaczego dzięki czujnikom firmy Baumer możesz w większym stopniu przyczynić się do realizacji tych celów.