Wzrost produktywności, oszczędność energii i środków produkcji, takich jak nawozy i opryski oraz poprawa jakości efektów pracy wymagają coraz większej liczby funkcji wspomagających oraz autonomii w przypadku maszyn off-highway.
Aby niezawodnie sterować funkcjami maszyny, kluczowe znaczenie ma wybór optymalnego rozwiązania w kwestii czujników. Pomożemy Ci znaleźć właściwe rozwiązanie w zakresie czujników do zastosowań w rolnictwie, takich jak regulacja wysokości belki opryskowej, regulacja wysokości kombajnu czy regulacja głębokości włączania osprzętu. Te obszary zastosowania dotyczą wielu różnych maszyn, takich jak samojezdne opryskiwacze do upraw, zaczepiane opryskiwacze do upraw, rozsiewacze nawozów, kombajny zbożowe, kombajny do zbioru pasz, kombajny do zbioru trzciny cukrowej, kombajny do zbioru ryżu, ciągniki i narzędzia uprawowe, takie jak siewniki i inne.
Przewodnik po rozwiązaniach w zakresie czujników
Czujniki firmy Baumer sygnalizują wymagany odstęp od ziemi i roślin, aby zautomatyzować pozycję belki opryskowej w opryskiwaczach polowych, głębokość penetracji urządzeń do uprawy gleby oraz wysokości kombajnu. Inne czujniki wykorzystuje się do ustalania poziomów napełnienia w przekładniach, zbiornikach hydraulicznych, zbiornikach cieczy roboczej, a nawet do ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach na zboże i nasiona.
Rozwiązania w zakresie czujników do zastosowań w maszynach rolniczych w skrócie:
Operator chciałby wiedzieć, kiedy zbiornik cieczy roboczej jest pusty, bez konieczności opuszczania kabiny.
Czujnik poziomu napełnienia LBFS firmy Baumer gwarantuje niezawodny pomiar poziomu również w niesprzyjających warunkach, jak np. chemikalia i pozostałości na czujniku.
R600V czujnik radarowy do pomiaru odległości od ziemi i roślin
Automatyczna regulacja odstępu między dyszami opryskowymi a plonem odciąża kierowcę oraz umożliwia lepsze wykorzystanie urządzenia i wyższą prędkość jazdy.
Radar pomiaru odległości od ziemi i roślin to klucz do nowoczesnej regulacji wysokości belki opryskowej z sygnalizacją odległości zarówno od ziemi, jak i roślin. System dopasowania sygnału radaru firmy Baumer zapewnia doskonałą penetrację upraw i detekcję gleby. Czujnik R600V można łatwo zamontować dzięki całkowitej zgodności przemysłowej i sprawdzonemu systemowi dopasowania sygnału.
R600V czujnik radarowy do pomiaru odległości od ziemi i roślin
Automatyczne utrzymywanie wstępnie ustawionej wysokości mechanizmu tnącego ogranicza zmęczenie kierowcy i zwiększa produktywność w intensywnej fazie żniw.
Radar pomiaru odległości od ziemi i roślin to klucz do nowoczesnej regulacji wysokości osprzętu. Dzięki sygnalizacji odległości zarówno od ziemi, jak i roślin omija on ograniczenie wysokości mechanicznych czujników podłoża, umożliwiając nawet regulację kołowrotka. System dopasowania sygnału radaru firmy Baumer zapewnia doskonałe wykrywanie odległości od roślin i ziemi. Czujnik R600V można łatwo zamontować dzięki zgodności przemysłowej i sprawdzonemu systemowi dopasowania sygnału. Pomiar bezdotykowy nie jest podatny na uszkodzenia mechaniczne i redukuje czasy przestoju.
Ciągły pomiar poziomu napełnienia zbiornika na ziarno podczas pracy kombajnu zbożowego dostarcza cennych informacji umożliwiających synchronizację z kierowcami w łańcuchu logistycznym. Pomaga to w koordynacji ciągników siodłowych w celu ustalenia, który kombajn ma być rozładowany w następnej kolejności.
Ultradźwiękowy miernik poziomu napełnienia U750 firmy Baumer charakteryzuje się technologią ukierunkowaną na solidny, bezdotykowy pomiar granulatów. Konstrukcja została przetestowana w oparciu o najwyższe standardy off-highway, ma solidne złącze i można ją łatwo zamontować na płaskim grzbiecie.
Wyłącznik pływakowy oleju firmy Baumer zapobiega uszkodzeniom powstałym na skutek zbyt niskiego poziomu cieczy. Firma Baumer wprowadza technologię pojemnościowej dewiacji częstotliwości do przemysłu pozadrogowego (off-highway). CFAK 22 przewyższa sprawdzone technologie, takie jak wyłączniki pływakowe, pojemnościowe czujniki poziomu o stałej częstotliwości i elektrooptyczne czujniki poziomu napełnienia. Jest on ustawiony fabrycznie dla płynu hydraulicznego i płynów eksploatacyjnych o podobnych właściwościach, takich jak olej przekładniowy, olej napędowy itp.
Może być stosowany do monitorowania płynów bezciśnieniowych, np. w obudowach mechanizmów różnicowych, skrzyniach biegów, zbiornikach cieczy i do wykrywania wycieków.
R600V czujnik radarowy do pomiaru odległości od ziemi i roślin
Kontrola głębokości roboczej ma decydujące znaczenie dla jakości procesu roboczego i optymalizacji zużycia paliwa.
Czujnik radarowy Ground & Crop firmy Baumer to klucz do nowoczesnej kontroli głebokości urządzenia. System dopasowania sygnału radaru firmy Baumer zapewnia doskonałą penetrację plonu i detekcję gleby. Czujnik R600V można łatwo zamontować dzięki zgodności przemysłowej i sprawdzonemu systemowi dopasowania sygnału.
Wyłącznik pływakowy oleju firmy Baumer zapobiega uszkodzeniom powstałym na skutek zbyt niskiego poziomu cieczy. Firma Baumer wprowadza technologię pojemnościowej dewiacji częstotliwości do przemysłu pozadrogowego (off-highway). CFAK 22 przewyższa sprawdzone technologie, takie jak wyłączniki pływakowe, pojemnościowe czujniki poziomu o stałej częstotliwości i elektrooptyczne czujniki poziomu napełnienia. Jest on ustawiony fabrycznie dla płynu hydraulicznego i płynów eksploatacyjnych o podobnych właściwościach, takich jak olej przekładniowy, olej napędowy itp.
Może być stosowany do monitorowania płynów bezciśnieniowych, np. w obudowach mechanizmów różnicowych, skrzyniach biegów, zbiornikach cieczy i do wykrywania wycieków.
Inteligentne czujniki odległości, czujniki siły i czujniki kąta mogą być wykorzystywane do precyzyjnego automatycznego pozycjonowania narzędzi względem gleby lub do automatycznej kontroli głębokości orki narzędzi.
Regulacja wysokości belki opryskowej
Regulacja wysokości belki opryskowej to jedna z najważniejszych i najbardziej dopracowanych funkcji automatyzacji w rolnictwie. Automatyczna regulacja odstępu między dyszami opryskowymi a roślinami odciąża kierowcę oraz umożliwia lepsze wykorzystanie urządzeń i wyższą prędkość jazdy. Ta sama funkcjonalność jest pożądana również w przypadku rozsiewaczy nawozu.
Czujniki firmy Baumer mierzą odległość belki opryskowej od ziemi i uprawy, ruch i kąt belki. Reasumując, czujniki te umożliwiają precyzyjną i szybką regulację wysokości belki opryskowej.
Znajomość rzeczywistego kąta i nachylenia belki umożliwia poprawioną stabilizację wysięgnika i regulację odległości od ziemi.
Dynamiczny czujnik nachylenia firmy Baumer oferuje wysoką dokładność pomiaru w dynamicznych zastosowaniach, umożliwiając w ten sposób poprawioną produktywność dzięki większej prędkości. Jest on wyposażony w wyjście CAN, które jest przystosowane do zastosowań off-highway.
UF401V – ultradźwiękowy czujnik pomiaru odległości
Znajomość wysokości zawieszenia względem ramy maszyny może stanowić ważną informację dla regulacji wysokości belki. Czujniki ultradźwiękowe firmy Baumer gwarantują solidny i niezawodny pomiar odległości. Do pomiaru odległości od ziemi i roślin można alternatywnie zamontować czujnik R600V.
Czujniki kąta dostarczają informacji zwrotnej odnośnie rzeczywistego kąta między segmentami belki. Bezłożyskowe czujniki kąta są bardziej niezawodne oraz redukują czasy przestoju i koszty gwarancji.
R600V czujnik radarowy do pomiaru odległości od ziemi i roślin
Automatyczna regulacja odstępu między dyszami opryskowymi a plonem odciąża kierowcę oraz umożliwia lepsze wykorzystanie urządzenia i wyższą prędkość jazdy.
Radar pomiaru odległości od ziemi i roślin to klucz do nowoczesnej regulacji wysokości belki opryskowej z sygnalizacją odległości zarówno od ziemi, jak i roślin. System dopasowania sygnału radaru firmy Baumer zapewnia doskonałą penetrację upraw i detekcję gleby. Czujnik R600V można łatwo zamontować dzięki całkowitej zgodności przemysłowej i sprawdzonemu systemowi dopasowania sygnału.
Regulacja wysokości hedera kombajnu zbożowego
Kombajny zbożowe to wysoce wyspecjalizowane i zautomatyzowane maszyny. W czasie żniw wiele z tych maszyn pracuje bez przerwy. Zautomatyzowane prowadzenie mechanizmu tnącego nad ziemią odciąża kierowcę i umożliwia lepsze wykorzystanie maszyn i wyższe prędkości.
Czujniki firmy Baumer mierzą odległość hedera kombajnu zbożowego od ziemi i uprawy, kąt hedera oraz pozycję bębna. Reasumując, czujniki te umożliwiają precyzyjną i szybką regulację wysokości mechanizmu tnącego i bębna.
R600V czujnik radarowy do pomiaru odległości od ziemi i roślin
Automatyczna regulacja odstępu między dyszami opryskowymi a plonem odciąża kierowcę oraz umożliwia lepsze wykorzystanie urządzenia i wyższą prędkość jazdy.
Radar pomiaru odległości od ziemi i roślin to klucz do nowoczesnej regulacji wysokości belki opryskowej z sygnalizacją odległości zarówno od ziemi, jak i roślin. System dopasowania sygnału radaru firmy Baumer zapewnia doskonałą penetrację upraw i detekcję gleby. Czujnik R600V można łatwo zamontować dzięki całkowitej zgodności przemysłowej i sprawdzonemu systemowi dopasowania sygnału.
Pomiar wysunięcia szpuli umożliwia określenie położenia szpuli. Razem z czujnikiem R600V i czujnikami kąta umożliwia to efektywną kontrolę procesu cięcia.
Czujniki ultradźwiękowe dokonują pomiaru bezdotykowo i redukują ilość przypadków objętych gwarancją oraz czasy przestoju.
Czujniki kąta mierzą kąt między kombajnem zbożowym a mechanizmem tnącym oraz między mechanizmem tnącym a nagarniaczem. Dokładna znajomość tego kąta pomaga w prowadzeniu belki nożowej i optymalizacji pozycji szpuli.
Bezłożyskowe czujniki kąta są bardziej niezawodne oraz redukują czasy przestoju i koszty gwarancji.
Odstęp osprzętu od ziemi
W przypadku wielu ważnych zastosowań w przemyśle off-highway wykorzystuje się osprzęt i narzędzia, które wchodzą w interakcję z podłożem. Zastosowania te sięgają od maszyn do aplikacji asfaltu i betonu poprzez wygładzanie powierzchni lemieszem po uprawę gleby w rolnictwie.
Czujniki firmy Baumer są stosowane do pozycjonowania i pomiaru kątów, odległości i sił docisku osprzętu. Głębokość zanurzenia osprzętu w połączeniu z kątami i siłą docisku przyczynia się do automatyzacji procesu roboczego oraz do optymalizacji zużycia paliwa.
Kontrola głębokości roboczej ma decydujące znaczenie dla jakości procesu roboczego i optymalizacji zużycia paliwa.
Czujnik radarowy Ground & Crop firmy Baumer to klucz do nowoczesnej kontroli głebokości urządzenia. System dopasowania sygnału radaru firmy Baumer zapewnia doskonałą penetrację plonu i detekcję gleby. Czujnik R600V można łatwo zamontować dzięki całkowitej zgodności przemysłowej i sprawdzonemu systemowi dopasowania sygnału.
Do powierzchni płaskich (np. asfaltu, betonu, wyrównanego podłoża) zaleca się zastosowanie czujnika R600V.DAH5-11205779.
W przypadku wielu narzędzi i różnego rodzaju osprzętu, jak urządzenia do uprawy gleby, a także do znakowania pasów jezdni i usuwania chwastów, istotne znaczenie ma kąt, który pozwala precyzyjnie ustawić narzędzie. Czujniki kąta marki Baumer dostarczają tej informacji zwrotnej w sposób niezawodny, umożliwiając precyzyjne sterowanie procesami roboczymi.
Kompaktowy, magnetyczny, bezłożyskowy enkoder obrotowy zapewnia łatwą integrację, niższe koszty całego systemu oraz niezawodną eksploatację w warunkach intensywnego obciążenia.
Mierząc odkształcenie elementu nośnego za pomocą miernika DST55R lub alternatywnie ugięcie za pomocą miernika IR18V.D, można określić nacisk kontaktowy elementu mocującego. Jest to ważny parametr do regulacji penetracji narzędzia, oszczędności energii i zapobiegania szkodom.
Czujniki naprężenia firmy Baumer zapewniają precyzyjną eksploatację, wyższą produktywność i krótsze czasy przestoju. Łatwa integracja w istniejącej strukturze
Istotna różnica w stosowanych maszynach rolniczych
Rosnące koszty pracy i brak wykwalifikowanej siły roboczej wymagają większego poziomu automatyzacji i wsparcia operatora, aby zachować efektywność, produktywność i jakość pracy. Maszyny rolnicze zawsze potrzebują precyzyjnych informacji od czujników i wymagają niezawodności w długofalowej perspektywie czasu.
Dowiedz się, dlaczego możesz osiągnąć te cele dzięki czujnikom firmy Baumer do maszyn rolniczych.