Besides the industry trend of growing automation, commercial vehicles require a new generation sensor solution for safe, ergonomic, and thus more efficient processes.
To reliably advance machine functions, it is key to select the optimum sensor solution. We guide you to the right sensor solution for commercial vehicle application fields like load monitoring, boom vibration damping and fluid handling. These application fields apply to many different vehicles e.g., street sweepers, garbage trucks, fire trucks with turn-table ladder, salt spreaders, airport service vehicles, de-icing trucks, and many more.
Przewodnik po rozwiązaniach w zakresie czujników
Baumer sensors give required feedback for determining position, angle, inclination and bending to manage boom vibrations. Strain measurements are employed for determining the mechanical load in vehicles. Reliable hydraulic system operation is ensured by fluid monitoring with temperature, pressure, and level sensors.
Sensor solutions for commercial vehicles at a glance:
Pozycjonowanie kąta wysięgnika dostarcza istotnych informacji pozwalających na obliczenie obszaru roboczego i umożliwiających kontrolę stabilności pojazdu.
Dzięki niezawodnemu sondowaniu magnetycznemu, redundantnej architekturze 2-kanałowej i oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z PLd enkoder EAM580R nadaje się do zastosowań do poziomu PLd (ISO 13849).
Poziomowanie pojazdu dostarcza podstawowych informacji do kontroli stabilności podczas eksploatacji.
Czujnik nachylenia firmy Baumer GIM140R dzięki kompaktowej konstrukcji i masywnej metalowej obudowie gwarantuje niezawodną pracę ciągłą w trudnych warunkach otoczenia. Architektura 2-kanałowa i redundantna informacja o pozycji CANopen ułatwiają aktywną regulację kontroli stabilności.
Liniowe ustawienie stopy podporowej jest ważnym czynnikiem do obliczania zakresu roboczego i kontroli stabilności pojazdu.
W oparciu o kompaktowe i solidne wzornictwo 3-komorowe GCA5 idealnie nadaje się do integracji w stopie podporowej i pozycjonowania z zakresem pomiarowym do 7,8 m.
Solidne sondowanie magnetyczne, architektura 2-kanałowa i redundantny interfejs CANopen są pomocne do prostej integracji systemu.
Monitorowanie ładunków jest wymagane w przypadku wielu maszyn mobilnych, np. ładowarek teleskopowych, które przenoszą ładunki w obecności operatora. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Dlatego monitorowanie ładunków poprawia stabilność pojazdu i bezpieczeństwo operatora.
Czujniki naprężenia firmy Baumer zapewniają łatwy w integracji pomiar dużych sił w trudnych warunkach otoczenia, z niezawodnym pomiarem w czasie i przy zmianach temperatury. Wykorzystanie jednego czujnika do różnych zastosowań i zakresów mocy.
Można je łatwo zintegrować z istniejącą konstrukcją, a dzięki wyższemu stopniowi wykorzystania czujniki są w stanie zwiększyć produktywność urządzenia.
Pozycjonowanie wysięgnika dostarcza istotnych informacji pozwalających na obliczenie obszaru roboczego i umożliwiających kontrolę stabilności pojazdu. Pozycja krańcowa i wyjściowa wysięgnika są monitorowane po zakończeniu pracy przez pojazd i ponownym włączeniu się do ruchu drogowego.
Indukcyjne przełączniki obecności umożliwiają solidny, bezdotykowy pomiar w pojazdach do przemysłu pozadrogowego
Pozycjonowanie wysięgnika dostarcza istotnych informacji pozwalających na obliczenie obszaru roboczego i umożliwiających kontrolę stabilności pojazdu. Pozycja krańcowa i wyjściowa wysięgnika są monitorowane po zakończeniu pracy przez pojazd i ponownym włączeniu się do ruchu drogowego.
Indukcyjne przełączniki obecności umożliwiają solidny, bezdotykowy pomiar w pojazdach do przemysłu pozadrogowego.
Pozycjonowanie przedłużenia wysięgnika dostarcza istotnych informacji pozwalających na obliczenie obszaru roboczego i kontrolę stabilności pojazdu.
Dzięki niezawodnemu sondowaniu magnetycznemu, redundantnej architekturze 2-kanałowej i oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z PLd enkoder EAM580R umożliwia wykorzystanie w zastosowaniach do poziomu PLd (ISO 13849).
Ciśnienie medium jest jednym z najważniejszych parametrów w technice hydraulicznej i pneumatycznej. Służy ono przede wszystkim do monitorowania eksploatacji i regulacji procesów roboczych.
W pełni spawany czujnik ciśnienia firmy Baumer o wysokim ciśnieniu testowym i rozrywającym jest idealny do monitorowania ciśnienia hydraulicznego.
Wyłącznik pływakowy oleju firmy Baumer zapobiega uszkodzeniom powstałym na skutek zbyt niskiego poziomu cieczy. Firma Baumer wprowadza technologię pojemnościowej dewiacji częstotliwości do przemysłu pozadrogowego (off-highway). CFAK 22 przewyższa sprawdzone technologie, takie jak wyłączniki pływakowe, pojemnościowe czujniki poziomu o stałej częstotliwości i elektrooptyczne czujniki do ciągłego pomiaru poziomu. Jest on ustawiony fabrycznie dla płynu hydraulicznego i płynów eksploatacyjnych o podobnych właściwościach, takich jak olej przekładniowy, olej napędowy itp.
Może być stosowany do monitorowania płynów bezciśnieniowych, np. w obudowach mechanizmów różnicowych, skrzyniach biegów, zbiornikach cieczy i do wykrywania wycieków.
Statyczna kontrola stabilności to system proporcjonalny, który aktywnie oblicza i definiuje obszar roboczy oraz stabilność pojazdu na podstawie informacji z czujników. Inteligentne czujniki firmy Baumer zapewniające bezpieczną stabilność pojazdu.
Monitorowanie ładunków jest wymagane w wielu maszynach mobilnych, w których ładunki są transportowane w obecności operatora. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Monitorowanie ładunków poprawia stabilność pojazdu i bezpieczeństwo operatora.
Układ hydrauliczny to jeden z najważniejszych układów w nowoczesnych mobilnych maszynach roboczych. Znajomość parametrów, takich jak temperatura, lepkość, ciśnienie, niski poziom cieczy lub wycieki pomaga utrzymać produktywność i zapobiegać uszkodzeniom.
Monitorowanie ładunków
Monitorowanie ładunków jest wymagane w wielu maszynach mobilnych, w których ładunki są transportowane w obecności operatora. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Monitorowanie ładunków poprawia stabilność pojazdu i bezpieczeństwo operatora.
Monitorowanie obciążenia wysięgnika za pomocą czujników ciśnienia w siłowniku hydraulicznym jest jednym ze sposobów monitorowania obciążenia wysięgnika, obciążenia kosza i poziomowania pojazdu. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Monitorowanie ładunku poprawia tym samym stabilność pojazdu i bezpieczeństwo kierowcy. W pełni spawany czujnik ciśnienia firmy Baumer o wysokim ciśnieniu testowym i rozrywającym jest idealny do monitorowania ciśnienia hydraulicznego.
Monitorowanie obciążenia wysięgnika jest konieczne w pomostach roboczych, na których transportowane są ładunki i obecni są operatorzy maszyny. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Monitorowanie obciążenia wysięgnika zwiększa tym samym stabilność pojazdu i bezpieczeństwo operatora maszyny.
W pełni spawany czujnik ciśnienia firmy Baumer o wysokim ciśnieniu testowym i rozrywającym jest idealny do monitorowania obciążenia na podstawie ciśnienia hydraulicznego.
Monitorowanie obciążenia wysięgnika przez czujniki naprężenia oznacza pośredni pomiar odkształcenia materiału w wysięgniku, aby monitorować obciążenie wysięgnika. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Monitorowanie ładunku poprawia tym samym stabilność pojazdu i bezpieczeństwo kierowcy. DST55R jest solidnym czujnikiem naprężenia do użytku w trudnych warunkach na zewnątrz.
Załadunek wymaga monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Monitorowanie ładunku poprawia tym samym stabilność pojazdu i bezpieczeństwo operatora. DST55R jest solidnym czujnikiem naprężenia do użytku w trudnych warunkach na zewnątrz.
Statyczna kontrola stabilności
Statyczna kontrola stabilności to system proporcjonalny, który aktywnie oblicza i definiuje obszar roboczy oraz stabilność pojazdu na podstawie informacji z czujników. Inteligentne czujniki firmy Baumer zapewniające bezpieczną stabilność pojazdu.
Liniowe ustawienie stopy podporowej jest ważnym czynnikiem do obliczania zakresu roboczego i kontroli stabilności pojazdu.
W oparciu o kompaktowe i solidne wzornictwo 3-komorowe GCA5 idealnie nadaje się do integracji w stopie podporowej i pozycjonowania z zakresem pomiarowym do 7,8 m.
Solidne sondowanie magnetyczne, architektura 2-kanałowa i redundantny interfejs CANopen są pomocne do prostej integracji systemu.
Poziomowanie pojazdu dostarcza podstawowych informacji do kontroli stabilności podczas eksploatacji. Czujnik nachylenia firmy Baumer GIM140R dzięki kompaktowej konstrukcji i masywnej metalowej obudowie gwarantuje niezawodną pracę ciągłą w trudnych warunkach otoczenia. Architektura 2-kanałowa i redundantna informacja o pozycji CANopen ułatwiają aktywną regulację kontroli stabilności.
Pozycjonowanie nadwozia to ważny parametr, który umożliwia obliczenie obszaru roboczego i kontrolę stabilności.
Dzięki niezawodnemu sondowaniu magnetycznemu, redundantnej architekturze 2-kanałowej i oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z PLd enkoder EAM580R nadaje się do zastosowań do PLd (ISO 13849).
Pozycjonowanie kąta wysięgnika dostarcza istotnych informacji pozwalających na obliczenie obszaru roboczego i umożliwiających kontrolę stabilności pojazdu.
Dzięki niezawodnemu sondowaniu magnetycznemu, redundantnej architekturze 2-kanałowej i oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z PLd enkoder EAM580R nadaje się do zastosowań do poziomu PLd (ISO 13849).
Monitorowanie obciążenia wysięgnika jest konieczne w pomostach roboczych, na których transportowane są ładunki i obecni są operatorzy maszyny. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Monitorowanie obciążenia wysięgnika zwiększa tym samym stabilność pojazdu i bezpieczeństwo operatora maszyny.
W pełni spawany czujnik ciśnienia firmy Baumer o wysokim ciśnieniu testowym i rozrywającym jest idealny do monitorowania obciążenia na podstawie ciśnienia hydraulicznego.
Pozycjonowanie wysięgnika dostarcza istotnych informacji pozwalających na obliczenie obszaru roboczego i umożliwiających kontrolę stabilności pojazdu. Pozycja krańcowa i wyjściowa wysięgnika są monitorowane po zakończeniu pracy przez pojazd i ponownym włączeniu się do ruchu drogowego. Indukcyjne przełączniki obecności umożliwiają solidny, bezdotykowy pomiar w pojazdach do przemysłu pozadrogowego.
Monitorowanie ładunków jest wymagane w przypadku wielu maszyn mobilnych, np. ładowarek teleskopowych, które przenoszą ładunki w obecności operatora. Takie ładunki wymagają monitorowania w trakcie eksploatacji, aby zapobiec przeciążeniu i uniknąć przewrócenia pojazdu. Dlatego monitorowanie ładunków poprawia stabilność pojazdu i bezpieczeństwo operatora.
Czujniki naprężenia firmy Baumer zapewniają łatwy w integracji pomiar dużych sił w trudnych warunkach otoczenia, z niezawodnym pomiarem w czasie i przy zmianach temperatury. Wykorzystanie jednego czujnika do różnych zastosowań i zakresów mocy.
Można je łatwo zintegrować z istniejącą konstrukcją, a dzięki wyższemu stopniowi wykorzystania czujniki są w stanie zwiększyć produktywność urządzenia.
Monitorowanie cieczy
Układ hydrauliczny to jeden z najważniejszych układów w nowoczesnych mobilnych maszynach roboczych. Znajomość parametrów, takich jak temperatura, lepkość, ciśnienie, niski poziom cieczy lub wycieki pomaga utrzymać produktywność i zapobiegać uszkodzeniom.
Ciśnienie medium jest jednym z najważniejszych parametrów w technice hydraulicznej i pneumatycznej. Służy ono przede wszystkim do monitorowania eksploatacji i przekazywania informacji do sterowania procesami roboczymi. W pełni spawany czujnik ciśnienia firmy Baumer o wysokim ciśnieniu testowym i rozrywającym jest idealny do monitorowania ciśnienia hydraulicznego.
Ważne, aby znać temperaturę oleju hydraulicznego w układzie. Zbyt wysokie temperatury prowadzą do przedwczesnego starzenia się płynu hydraulicznego i uszczelek. Lepkość płynu zależy również od temperatury, a regulacja może wymagać dostosowania w zależności od temperatury płynu.
Kompaktową i solidną konstrukcję umożliwiają typowe przyłącza procesowe, np. G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). Czujnik ten jest idealny do niższych ciśnień (do 100 barów).
Wyłącznik pływakowy oleju firmy Baumer zapobiega uszkodzeniom powstałym na skutek zbyt niskiego poziomu cieczy. Firma Baumer wprowadza technologię pojemnościowej dewiacji częstotliwości do przemysłu pozadrogowego (off-highway). CFAK 22 przewyższa sprawdzone technologie, takie jak wyłączniki pływakowe, pojemnościowe czujniki poziomu o stałej częstotliwości i elektrooptyczne czujniki do ciągłego pomiaru poziomu. Jest on ustawiony fabrycznie dla płynu hydraulicznego i płynów eksploatacyjnych o podobnych właściwościach, takich jak olej przekładniowy, olej napędowy itp.
Może być stosowany do monitorowania płynów bezciśnieniowych, np. w obudowach mechanizmów różnicowych, skrzyniach biegów, zbiornikach cieczy i do wykrywania wycieków.
Istotna różnica w stosowanym sprzęcie
Rosnące koszty pracy przyspieszają trend w kierunku większej automatyzacji, elastyczności procesów, wydajności na platformach roboczych i przeładunku materiałów. Ponadto zmieniające się środowisko normatywne zwiększa zapotrzebowanie na czujniki do zastosowań związanych z bezpieczeństwem.
Dowiedz się, dlaczego dzięki czujnikom firmy Baumer możesz w większym stopniu przyczynić się do realizacji tych celów.