Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki miniaturowe

  • Najkrótsza w klasie strefa martwa wynosząca 15 mm 
  • Optymalne dopasowanie czujnika dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak regulacja płata dźwięku czy filtr zakłóceń
  • Wydajna integracja i dodatkowe dane za pośrednictwem interfejsu IO-Link
  • Zakres pomiarowy do 500 mm
Otwórz w selektorze produktów
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe z możliwością dopasowania parametrów

  • Wyjątkowo odporny element czujnika
  • Bardzo krótka strefa martwa wynosząca 20 mm
  • Parametryzacja specyficzna dla danego zastosowania i dodatkowe dane dzięki IO-Link
  • Analogowy sygnał pomiarowy i wyjście przełączające
  • Zakres pomiarowy do 1500 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki ultradźwiękowe

  • Wyjątkowo kompaktowa i płaska konstrukcja obudowy
  • Warianty cylindryczne w obudowie M18 lub M30 z wtyczką lub wyjściem kablowym
  • Z funkcją uczenia, potencjometrem lub qTeach
  • Zakres pomiarowy do 2000 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki ultradźwiękowe off-highway

  • Wybór technologii do pomiaru odległości maszyny budowlane, maszyny rolnicze, maszyny leśne
  • Solidny detekcja bezdotykowa
  • Zwiększona dostępność maszyn i produktywności
  • Spójna zgodność z wymaganiami branżowymi
  • Niższe koszty badań i rozwoju oraz krótszy czas wprowadzania produktów na rynek
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Duże zasięgi

  • Możliwość parametryzacji poprzez Teach-In
  • Wyjście prądowe i napięciowe
  • Zakres pomiarowy do 6000 mm
Otwórz w selektorze produktów
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

Czujniki z dyszami dźwiękowymi

  • Przystawka do dysz dźwiękowych do bardzo wąskich płatów dźwięku
  • Pomiar odległości do najmniejszych obiektów i przez najmniejsze otwory
  • Rozdzielczość do 0,1 mm
  • Zakres pomiarowy do 150 mm
Otwórz w selektorze produktów
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Czujniki ze stali nierdzewnej odporne na substancje chemiczne

  • Wysoka odporność chemiczna dzięki specjalnej powłoce
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej V4A
  • Miniaturowe czujniki M12 do ciasnych instalacji
  • Zakresy pomiarowe do  1000 mm
Otwórz w selektorze produktów

Czujniki ultradźwiękowe z IO-Link

  • Modyfikacja stożka akustycznego lub aktywacja filtrowania w terenie
  • Indywidualne ustawienie czujników
  • Dane dodatkowe
  • Szybkie uruchomienie i łatwa wymiana czujników dzięki automatycznemu transferowi parametrów
  • Obsługa najnowszego standardu IO-Link 1.1
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Uniwersalne mocowanie do profili systemowych

  • Słupy o różnych długościach z lub bez płyt montażowych
  • Nóżki montażowe do mocowania na standardowych profilach
  • Złącze krzyżowe dla większej elastyczności
  • Płyty montażowe dla różnych czujników
Otwórz w selektorze produktów

Film
Niezawodnie wydajne czujniki ultradźwiękowe ze zintegrowanymi opcjami ustawień i filtrów
 

Nowa generacja czujników ultradźwiękowych U300, U500 i UR18 przekonuje niezawodnością w każdej sytuacji dzięki zintegrowanym opcjom ustawiania i filtrowania poprzez interfejs IO-Link. Wybór wstępnie ustawionej szerokości płata dźwiękowego (wąski, średni, szeroki) umożliwia indywidualne dopasowanie do formatu. W ten sposób można niezawodnie spełnić różne wymagania aplikacji za pomocą tylko jednego czujnika i zredukować liczbę wariantów. Dowiedz się więcej o opcjach ustawień i filtrów oraz o tym, jak możesz z nich skorzystać, oglądając film. Ponadto unikalne połączenie najkrótszej na rynku ślepej strefy i dużego zasięgu otwiera nową swobodę w projektowaniu maszyn i upraszcza proces projektowania.


Branże i obszary zastosowań

Korzyści dla użytkownika
  • Uniwersalne wykrywanie obiektów nawet w przypadku zabrudzenia
    • Bezkontaktowy pomiar niezależnie od materiału, powierzchni, koloru lub przezroczystości
    • Nie ulega wpływowi kurzu, światła ani wilgoci
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki szybkim i wiarygodnym wynikom pomiarów
    • Duże zakresy pomiarowe do 6000 mm
    • Wysoka rozdzielczość do 0,1 mm
    • Szczególnie wąskie fale dźwiękowe do wykrywania i pomiaru w otworach o średnicy co najmniej 3 mm
  • Proste i elastyczne projektowanie dzięki dużej liczbie wariantów
    • Szeroka gama okrągłych i prostopadłościennych czujników ultradźwiękowych do pomiaru odległości
    • Łatwe ustawianie zakresu pomiarowego za pomocą potencjometru , przycisku Teach-In, zdalnego wejścia Teach-In lub qTeach

Technologia

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt