Technische Daten
Allgemeine Daten
Auflösung
  • 1280 × 960 px
Sensortyp
  • 1/3″ CCD, Monochrom
Beleuchtung
  • Direktanschluss (integrierter Blitzcontroller)
Beleuchtungsanschluss
  • als Zubehör erhältlich
High Resolution Mode
  • Max. 12 Inspektionen pro Sekunde
High Speed Mode (Reduzierte Auflösung)
  • Max. 25 Inspektionen pro Sekunde
Anzahl der Jobs (Produkte)
  • ≤ 255
Merkmale je Job
  • 32
Signalverarbeitung
  • Baumer FEX® 4.0
Fehlerbildspeicher
  • 8
Objektiv
  • C-Mount
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 18 … 30 V
Leistungsaufnahme
  • Typ. 5 W (Imax = 1,5 A bei 24 V)
Digitaleingänge
  • 5 Eingänge (8 … 30 V)
  • Trigger
  • Jobauswahl
  • externer Teach
  • Drehgeber (CH-A, CH-B) 500 kHz
Digitalausgänge
  • 5 Ausgänge (PNP)
  • Pass / Fail
  • Flash Sync
  • Alarm
  • Bildtrigger erlaubt
  • Ergebnis gültig
Inbetriebnahme
  • Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX)
Prozessschnittstelle
  • TCP/UDP (Ethernet)
Visualisierung
  • Web-Interface
Mechanische Daten
Breite
  • 53 mm (ohne Objektiv/Tube)
Höhe
  • 99,5 mm (ohne Objektiv/Tube)
Tiefe
  • 49,8 mm (ohne Objektiv/Tube)
Gewicht
  • ≤ 300 g (ohne Objektiv/Tube)
Material
  • Gehäuse: Aluminium
  • Deckglas: PMMA
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +55 °C @ T = Messpunkt
Lagertemperatur
  • -20 … +70 °C
Gehäusetemperatur
  • max. 50 °C
Luftfeuchte
  • 0 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 67 (mit Tube)
Vibrationsbelastung
  • IEC 60068-2-6
  • IEC 60068-2-64
Mechanische Stossfestigkeit
  • EN 60068-2-27
Codetypen
Barcode
  • 2/5 Industrial
  • 2/5 Interleaved
  • Codabar
  • Code 39
  • Code 93
  • Code 128
  • PharmaCode
  • EAN 8
  • EAN 13
  • UPC-A
  • UPC-E
  • GS1 DataBar
  • GS1 128
Matrixcode
  • DataMatrix (ECC 200)
  • GS1-DataMatrix
  • QR-Code
  • PDF417
Schriftart
  • Beliebige Fonts (empfohlen: serifenlos, proportional)
  • Dot Matrix
  • Zeichen: A-Z a-z 0-9 + - . : / ( )
Merkmalsprüfungen
Lagenachführung
  • Lagenachführung an Konturen
  • Lagenachführung an Kanten
  • Lagenachführung am Kreis
  • Lagenachführung an Textzeile
Geometrie
  • Abstand
  • Kreis
  • Winkel
  • Kanten zählen
  • Punktposition
  • Kantenverlauf
Merkmalsvergleich
  • Konturpunkte zählen
  • Konturvergleich
  • Helligkeit
  • Kontrast
  • Flächengrösse
  • Flächen zählen
  • Mustervergleich
Identifikation
  • Barcode
  • Matrixcode
  • Text
Integrierter Blitzcontroller
Spannung
  • 12 V oder 24 V (permanent)
  • 24 V oder 48 V (gepulst)
Strom
  • Imax = 800 mA bei 24 V (permanent) (±10 %, mind. ± 100 mA, bei 25 °C)
  • Imax = 4 A bei 48 V (gepulst) (+10/-20 %, mind. ± 100 mA, bei 25 °C)
Blitzzeit
  • Max. 1 ms (Duty Cycle max. 1:10)
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • EAC
  • KC (R-R-BkR-VeriSens-XC-IP)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 256 Mbit Flash S29GL256P10FFI010

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Application Notes
Softwarepakete
Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung
C-Mount Auflage
XC Tube, XC Tube Modul
Elektrischer Anschluss M12 / 12-polig, A-codiert (Geräteseite)
Elektrischer Anschluss Beleuchtung M8 / 4-polig (Geräteseite)
Ethernet Anschluss M12 / 4-polig (Geräteseite)

Zubehör
Stromversorgung
Stromversorgung – Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector

Artikelnr.: 11079750

  • Steckernetzgerät 24V/1,0A mit Steckern für EU, US, UK, AU, KR
  • in Kombination mit "Kabel Power Adapter M12/DC Connector" (11048083) geeignet für VCXG.I(.XT), VLXT, VAX und VeriSens
Starter Kit
Starter Kits – Starter Kit VeriSens Universal Starter Kit VeriSens Universal

Artikelnr.: 11075442

  • Konfektioniertes Anschlusskabel M12/12-pol mit Steckernetzgerät 24V/1,0A
  • Ethernet Kabel
  • 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben
  • Schraubendreher
  • Application Suite (Windows) via Download
  • VeriSens nicht enthalten
Objektivzubehör
Gehäusezubehör – XC Tube XC Tube

Artikelnr.: 11088325

  • Objektivschutz für C-Mount Objektive
  • Optional Verlängerung des XC Tube durch XC Tube Module 6 mm (11115649) oder XC Tube Module (11089149), Länge 12 mm. Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M47
  • Länge: 44 mm
Gehäusezubehör – XC Tube Modul 12 mm XC Tube Modul 12 mm

Artikelnr.: 11089149

  • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
  • Gewinde: M47
  • Länge: 12 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Artikelnr.: 11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)
Objektive / Objektivzubehör – Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil. Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Artikelnr.: 11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm Filter Pol PENTAX PL27

Artikelnr.: 11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter IR block 1''-32 H2,5mm Filter IR block 1''-32 H2,5mm

Artikelnr.: 11095022

  • IR Sperrfilter, C-Mount
  • einschraubbar in C-Mount Gehäuse und somit unabhängig vom Objektiv
Objektive / Objektivzubehör – Filter <780nm block 1“-32 H2,5mm Filter <780nm block 1“-32 H2,5mm

Artikelnr.: 11095023

  • Tageslicht Sperrfilter bis 780nm, C-Mount
  • einschraubbar in C-Mount Gehäuse und somit unabhängig vom Objektiv
Objektive / Objektivzubehör – Set Filter <780nm block 1 Set Filter <780nm block 1"-32 H2,5mm

Artikelnr.: 11097576

  • Tageslicht Sperrfilter bis 780nm, C-Mount
  • einschraubbar in C-Mount Gehäuse und somit unabhängig vom Objektiv
  • Set mit Einschraubhilfe
Gehäusezubehör – XC Tube Modul 6mm XC Tube Modul 6mm

Artikelnr.: 11115649

  • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
  • Gewinde: M47
  • Länge: 6 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Artikelnr.: 11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Artikelnr.: 11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm
Objektiv
Objektive / Objektivzubehör – Obj Xenoplan 1,4/17-0903 Obj Xenoplan 1,4/17-0903

Artikelnr.: 10170041

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 17 mm
  • F 1,4-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,16 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Xenoplan 1,4/23-0902 Obj Xenoplan 1,4/23-0902

Artikelnr.: 11035165

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 23 mm
  • F 1,4-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,211 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Xenoplan 2,8/50-0902

Artikelnr.: 11037739

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,135 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,8/4,8-0902 Obj Cinegon 1,8/4,8-0902

Artikelnr.: 11035760

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 4,8 mm
  • F 1,8-8
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,037 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Cinegon 1,4/8-0902

Artikelnr.: 11035932

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-8
  • format 2/3"
  • M.O.D. 0,072 m
  • C-mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,9/10-0901 Obj Cinegon 1,9/10-0901

Artikelnr.: 11037743

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 10 mm
  • F 1,9-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,092 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/12-0906 Obj Cinegon 1,4/12-0906

Artikelnr.: 10170038

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,4-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,614 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,8/16-0901 Obj Cinegon 1,8/16-0901

Artikelnr.: 11076106

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,8-22
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,155 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6 Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Artikelnr.: 11051404

  • Linos Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,26 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Artikelnr.: 11097919

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • mit Fixierschraubefür Blende und Fokus
  • geeignet für NIR/SWIR (800...2000nm)
  • M.O.D. 0,9 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4 Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092602

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092603

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4 Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11092605

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,4 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4

Artikelnr.: 11092788

  • Kowa Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8 Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8

Artikelnr.: 11091819

  • Kowa Objektiv
  • 8,5 mm
  • F 1,8-22
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4 ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4

Artikelnr.: 11116658

  • Kowa Objektiv
  • 3,5 mm
  • F 2,4-14
  • Format 1/1,8″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC0814A-2M ZVL-FL-CC0814A-2M

Artikelnr.: 11150223

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC1214A-2M ZVL-FL-CC1214A-2M

Artikelnr.: 11150226

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC1614A-2M ZVL-FL-CC1614A-2M

Artikelnr.: 11150228

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC2514A-2M ZVL-FL-CC2514A-2M

Artikelnr.: 11150229

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC5024A-2M ZVL-FL-CC5024A-2M

Artikelnr.: 11150230

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-HC0614-2M ZVL-FL-HC0614-2M

Artikelnr.: 11008992

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 6 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1/2″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-HC1214-2M ZVL-FL-HC1214-2M

Artikelnr.: 11004362

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1/2″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC1614-2M ZVL-FL-CC1614-2M

Artikelnr.: 10170039

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC2514-2M ZVL-FL-CC2514-2M

Artikelnr.: 11002222

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC3516-2M ZVL-FL-CC3516-2M

Artikelnr.: 11003417

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,6-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,35 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC5028-2M ZVL-FL-CC5028-2M

Artikelnr.: 11012785

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,9 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-CC7528-2M ZVL-FL-CC7528-2M

Artikelnr.: 11003041

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 75 mm
  • F 2,8 32
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,7 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC2518-9M ZVL-FL-BC2518-9M

Artikelnr.: 11154325

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC3518-9M ZVL-FL-BC3518-9M

Artikelnr.: 11154326

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC5024-9M ZVL-FL-BC5024-9M

Artikelnr.: 11154327

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4

Artikelnr.: 11092600

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4 Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Artikelnr.: 11092601

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V0828-MPY ZVL-V0828-MPY

Artikelnr.: 11181608

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V1228-MPY ZVL-V1228-MPY

Artikelnr.: 11181609

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V1628-MPY ZVL-V1628-MPY

Artikelnr.: 11181640

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V2528-MPY ZVL-V2528-MPY

Artikelnr.: 11181641

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V3528-MPY ZVL-V3528-MPY

Artikelnr.: 11181642

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V5028-MPY

Artikelnr.: 11181643

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,55 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Kabel
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0m

Artikelnr.: 11201118

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195097

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195098

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP2000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Artikelnr.: 11195099

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
ESW 33JP0200GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0 m

Artikelnr.: 11201128

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195094

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195095

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
ESW 33JP2000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Artikelnr.: 11195096

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0500G/E

Artikelnr.: 11700905

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11700904

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11700903

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11701260

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0500G/E

Artikelnr.: 11701261

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11701262

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
Kabel – Kabel Power Adapter M12/DC Connector Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

  • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
  • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
  • Länge 2,0 m
  • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
Halterungen und Kühlkörper
Halterungen / Kühlkörper – Befestigungswinkel VeriSens® 1 Befestigungswinkel VeriSens 1

Artikelnr.: 10159905

  • Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben M4 (Innensechskant), Unterlegscheiben und Zahnscheiben
Halterungen / Kühlkörper – Befestigungswinkel VeriSens® 2 Befestigungswinkel VeriSens 2

Artikelnr.: 10159906

  • Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben M4 (Innensechskant), Unterlegscheiben und Zahnscheiben
  • 90° abgewinkelt
Halterungen / Kühlkörper – VeriSens® Laborstativ VeriSens Laborstativ

Artikelnr.: 11051407

  • Stativ für VeriSens
  • Bestandteile: Gelenkarm, Grundplatte, je eine Unterlage weiss/schwarz, VeriSens Halter mit 2 Schrauben (Innensechskant)
  • max. Höhe der Gerätebefestigung ca. 28 cm
Halterungen / Kühlkörper – VS Mounting Adapter – ZVM-Mounting Adapter Smartgrid 90° – ZVM-Mounting Adapter VS UR – ZVM-Mounting Adapter VS UR 90° VS Mounting Adapter

Artikelnr.: 11177010

  • Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben
  • 90° abgewinkelt
Beleuchtungszubehör
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – VB Fix Kit FLDR-i90B klein VB Fix Kit FLDR-i90B klein
Beleuchtungshalterung

Artikelnr.: 11092203

  • Montagewinkelset für LED Ringlicht FLDR-i90B an VeriSens® XC-Serie
  • Länge: 57 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – VB Fix Kit FLDR-i90B groß VB Fix Kit FLDR-i90B groß
Beleuchtungshalterung

Artikelnr.: 11092204

  • Montagewinkelset LED Ringlicht FLDR-i90B an VeriSens® XC-Serie
  • Länge: 93 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – VB Fix Kit RONDO-LX klein VB Fix Kit RONDO-LX klein

Artikelnr.: 11136136

  • Montagewinkelset für LED Ringlicht RONDO-LX an VeriSens® XC-Serie
  • Länge: 57 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – VB Fix Kit RONDO-LX groß VB Fix Kit RONDO-LX groß

Artikelnr.: 11136139

  • Montagewinkelset LED Ringlicht RONDO-LX an VeriSens® XC-Serie
  • Länge: 93 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel VeriSens ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel Beleuchtung
Adapterkabel für Beleuchtung

Artikelnr.: 11175008

  • Adapterkabel zum Anschluss von LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an M12/12-pol Anschluss
  • passend für VeriSens, VCXG.I und VLXT 
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light
Beleuchtungshalterung

Artikelnr.: 11076264

  • VeriSens® Beleuchtungs-Befestigungskit
  • Skalen zur Dokumentation des Applikationsaufbaus und dessen Reproduzierbarkeit
  • Nutzung in Verbindung mit Beleuchtungsadapter (für LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
  • Länge: 130 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W

Artikelnr.: 11175009

  • Mounting Adapter für LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an das Befestigungskit ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light (11076264)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421 ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421

Artikelnr.: 11167413

  • Diffusor mit Bohrlöchern und Schrauben zur Befestigung an der Falcon Beleuchtung FLDR-i90B
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-Polarizer_FLDR_i90B ZVI-Polarizer_FLDR_i90B

Artikelnr.: 11167410

  • Polarisationsfilter für Falcon Beleuchtung FLDR-i90B
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B

Artikelnr.: 11167411

  • Montagehalter für Polarisationsfilter für Falcon FLDR-i90B Beleuchtungen: ZVI-Polarizer_FLDR-i90B (11167410)
  • inkl. Schrauben
Beleuchtung
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Artikelnr.: 11175031

  • LED Spot Beleuchtung
  • weiss
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Artikelnr.: 11175034

  • LED Spot Beleuchtung
  • rot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Artikelnr.: 11175035

  • LED Spot Beleuchtung
  • infrarot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Artikelnr.: 11175036

  • LED Spot Beleuchtung
  • blau
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDR-i90B-SR24 – FLDR-i90B-W FLDR-i90B-W

Artikelnr.: 11085869

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDL-TP-Si36-W FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDL-TP-Si200x100-W FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDL-TP-Si85x77-W FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDL-i150x15-W FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FFPR-i100-W FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 100 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDM-i100-W FLDM-i100-W

Artikelnr.: 11086541

  • Blitzbare LED Dombeleuchtung
  • weiss
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 130 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDR-i90B-IR24 FLDR-i90B-IR24

Artikelnr.: 11090900

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • IR 875 nm
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Durchmesser: 94 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLFL-Si60-IR24 FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • NIR
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 1 m
  • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8 ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11701627

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 80°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 134 mm
  • IP65 Schutzklasse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120° – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50° – ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120° ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130150

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120° – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50° – ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120° ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130176

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • infrarot (850 nm)
  • Abstrahlwinkel 50°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120° – ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50° – ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120° ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX weiss 120° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130179

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 101 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130181

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • Abstrahlwinkel 80°
  • 24V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss
  • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130182

  • Blitzbares LED Durchlicht
  • weiss
  • diffus
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120° ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M weiss 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130183

  • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Durchmesser: 120 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30° ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnr.: 11130184

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 74 mm × 15 mm × 17 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120° ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130185

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120° ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130186

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • SH weiss
  • Abstrahlwinkel 120°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120° – ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120° ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 rot 617nm 30° 24VDC M8 1-kanalig

Artikelnr.: 11130187

  • Blitzbare LED Lichtleiste
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30° ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC

Artikelnr.: 11135012

  • Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
  • rot (617 nm)
  • Abstrahlwinkel 30°
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
  • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – FLDR-i90B-SR24 – FLDR-i90B-W FLDR-i90B-SR24

Artikelnr.: 11154321

  • Blitzbares LED Ringlicht
  • rot (626 nm)
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 30 cm
  • Durchmesser: 94 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-FLDL-i86x15-W ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

  • LED Lichtleiste
  • weiss
  • diffus
  • 24 V
  • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
  • Kabellänge: 0.3 m
  • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse

Nach oben