Technische Daten
Leistungsmerkmale
Messbereich
  • -1 … 5 bar
Druckart
  • Relativ (gegen Umgebung)
Standardmessfehler (BFSL)
  • ± 0,04 % FSR , bis 2:1 Turn-Down Verhältnis
  • Beinhaltet die Linearitätsabweichung (nach Kleinstwerteinstellung, BFSL) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit
  • Bei Turn-Down ist dieser Wert mit dem angewandten Turn-Down-Verhältnis zu multiplizieren
Max. Messabweichung
  • ± 0,1 % FSR , bis 2:1 Turn-Down Verhältnis
  • Beinhaltet die Nullpunkt-, Endwert- und Linearitätsabweichung (nach Grenzpunkteinstellung) sowie Hysterese und Nichtwiederholbarkeit (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
  • Bei Turn-Down ist dieser Wert mit dem angewandten Turn-Down-Verhältnis zu multiplizieren
Temperatur-Koeffizient
  • ≤ 0,05 % FSR/10 K , Messspanne
  • ≤ 0,05 % FSR/10 K , Nullpunkt
Kompensierter Temperaturbereich
  • -40 … 85 °C
Langzeitstabilität
  • ≤ 0,1 % FSR/a , IEC 770 6.3.2
Max. Turn-Down-Verhältnis
  • 10 : 1
Anstiegszeit (10 ... 90 %)
  • ≤ 0,3 s
Messzeit
  • ≤ 0,3 s
Hochlaufzeit
  • < 10 s

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Software
Software

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Fachberichte / White Paper
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

FlexHousing vorderansicht

(png | 75 KB)

FlexHousing with bottom process connection

(png | 88 KB)

Tri-Clamp Ø 50.5, Membrane Ø 25 mm (BCID: C04)

(png | 18 KB)

Zubehör
Programmier Tool
Zubehör Prozesssensoren – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
Konfigurationstool für Prozesssensoren

Artikelnr.: 10260076

  • Bedienung über PC, Versorgung über USB Schnittstelle
  • Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration
  • Bedienungsfreundliche Software
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Zubehör
Dichtungen – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B232
EPDM

Artikelnr.: 11178907

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B332
FKM

Artikelnr.: 11178908

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B532
Silikon

Artikelnr.: 11178909

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • Silikon
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7232
EPDM

Artikelnr.: 11109175

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7234 ZPX3-7234
EPDM

Artikelnr.: 11165220

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • EHEDG
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7262
EPDM

Artikelnr.: 10306266

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
  • EPDM
  • 40 bar
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7332
FKM

Artikelnr.: 11165287

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • 40 bar
  • FDA konform

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Artikelnr.: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-320 – Hygienegerechte Einschweissmuffen – Einschweissmuffen ZPX4-320

Artikelnr.: 11112854

  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienegerechte Einschweissmuffen – ZPW2-721 ZPW2-721

Artikelnr.: 10319372

  • Schweissanschluss Ø 120 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A


Nach oben