W ciągu walcowniczym wykonuje się szereg zadań pozycjonowania, takich jak wyrównywanie szczęk spęczających lub pozycjonowanie nożyc.W szpuli precyzyjny pomiar prędkości obrotowej jest niezbędny do równomiernego nawijania i rozwijania długich blach. Enkoder obrotowy PMG10 jest przeznaczony do dużych obciążeń działających na pętlownicę walcarki.
W szpuli precyzyjny pomiar prędkości jest niezbędny do równomiernego nawijania i rozwijania długich blach, częściowo bez wrzeciona. Niezawodne określenie prędkości obrotowej umożliwia synchronizację różnych wałów ze sobą. Stała geometria produktu wymaga również regulacji położenia walców gnących.
Siła rozciągająca blachy stalowej pomiędzy stanowiskami walców jest regulowana za pomocą pętlownicy walcarki. Zapobiegają one gromadzeniu się materiału, a tym samym znacząco przyczyniają się do stabilności procesu. Mały zakres pomiarowy poniżej 90° prowadzi do jednostronnego obciążenia łożysk kulkowych. Dlatego łożyska enkodera obrotowego PMG10 są specjalnie zaprojektowane do takich obciążeń i są również specjalnie smarowane do szerokiego zakresu temperatur. Ponadto wysoka odporność urządzenia na wstrząsy i wibracje zapewnia długą żywotność podczas użytkowania w trudnych warunkach.
Broszura Enkodery obrotowe dla stalowni i przemysłu metalowego