Czujniki indukcyjne o rozmiarach od ø 6,5 mm do M30 i prostopadłościennej miniaturowej konstrukcji do wykrywania obiektów i mikrometrowej dokładności pomiaru odległości.
Czujniki fotoelektryczne i czujniki świetlne O300 / O500 oraz Seria 14 w obudowie z tworzywa i stali szlachetnej – standard z dodatkową wydajnością dla Państwa zastosowania.
Czujniki optyczne i ultradźwiękowe gwarantują niezawodne wykrywanie szerokiego zakresu etykiet i podłoży, takich jak etykiety przezroczyste lub metalowe.
Czujniki indukcyjne o rozmiarach od ø 6,5 mm do M30 i prostopadłościennej miniaturowej konstrukcji do wykrywania obiektów i mikrometrowej dokładności pomiaru odległości.
Pomiar przemieszczenia, odległości i pozycji z wyprowadzaniem wartości odległości i sygnałów przełączających na różnych powierzchniach oraz zwiększeniem przejrzystości procesu dzięki dodatkowym danym.
Inteligentne czujniki profilu umożliwiają wydajne pozycjonowanie precyzyjne robotów i kontrole inline w wielu obszarach zastosowań, takich jak obsługa montażu, logistyka itp.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
Czujniki odkształceń DST76 i DST53 oferują niedrogi i prosty sposób na znalezienie idealnie dopasowanych rozwiązań dzięki elastycznie parametryzowanym czujnikom za pośrednictwem interfejsu IO-Link.