Das Unternehmen Hübner Berlin, jetzt Baumer Hübner, ist das Kompetenzzentrum von Baumer für HeavyDuty-Sensoren für die Antriebstechnik.
Die Marke Hübner Berlin setzt weltweit die Standards für zuverlässige Drehgeber, Tachogeneratoren und Drehzahlschalter in bewährter HeavyDuty-Technik.
Über 60 Jahre Erfahrung des Weltmarktführers kombiniert mit neuester Technologie zu unerreicht robusten und langlebigen Produkten.
Bewährte HeavyDuty-Konstruktion
Die extrem widerstandsfähigen Gehäuse sind der Grundstein für die unerreicht hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Baumer HeavyDuty-Drehgeber.
Sie sind äusserst massiv und besitzen grosszügig dimensionierte Wandstärken.
Ihr verwindungssteifes Design ist ausgelegt auf hohe Schwingungs- und Schockfestigkeit.
Langlebige zweiseitige Lagerung
Wegen ihrer ausserordentlichen Robustheit auf axiale und radiale Kräfte hat sich die zweiseitige Lagerung an beiden Wellenenden beim Bau von elektrischen Maschinen bestens bewährt.
Baumer HeavyDuty-Drehgeber besitzen, wenn mechanisch möglich, eine zweiseitige Lagerung der Drehgeberwelle für enorme Leistungsreserven und unerreichte Lebensdauer.
Herausragender, seewasserfester Korrosionsschutz
Für korrosive Umgebung sind Baumer HeavyDuty-Drehgeber dank einer optimierten Materialauswahl und hochbeständigen Beschichtungen bestens geeignet, für einen erfolgreichen Langzeit-Einsatz beispielsweise am oder auf dem Meer.
Ihr Korrosionsschutz entspricht den Kategorien C4 oder CX (C5-M) in Anlehnung an die Norm EN ISO 12944.
Spezielle Geräteoptionen für den Betrieb in Arktis, Tropen und Wüste sind verfügbar auf Anfrage.
Langzeitstabiles Dichtungskonzept
Das aufwendige Baumer HeavyDuty Dichtungskonzept ermöglicht die Schutzart IP 66 und IP 67 über einen weiten Temperaturbereich bis +95 °C.
Dank einer ausgeklügelten Kombination aus Labyrinth- und Wellendichtungen sind die HeavyDuty Drehgeber dauerhaft bestens vor allen Arten fester, feuchter und pastöser Verschmutzungen geschützt.
Sicherer Schutz vor Wellenströmen
Besonders bei Drehgebern an Frequenzumrichter-gesteuerten Elektromotoren kann es zu Stromüberschlägen im Kugellager des Drehgebers kommen.
Das Schmiermittel kann lokal verbrennen und die Schmiermittelwirkung dadurch beeinträchtigt werden.
Stromisolierte Lager sorgen für Abhilfe gegen dieses Versagen.
Induktive Wellenströme werden bei einigen Hohlwellen-Geräten durch isoliert eingebaute oder Hybrid-Kugellager unterbunden.
Kapazitive Wellenströme können mit einem zusätzlichen Schleifring-Erdungskontakt (Option) abgeleitet werden.
Bei Wellengeräten schützen Federscheiben-Kupplungen mit isolierter Nabe vor Wellenströmen.
Sicherer Schutz vor Wellenströmen
Induktive Wellenströme werden bei einigen Hohlwellen-Geräten durch isoliert eingebaute oder Hybrid-Kugellager unterbunden.
Kapazitive Wellenströme können mit einem zusätzlichen Schleifring-Erdungskontakt (Option) abgeleitet werden.
Bei Wellengeräten schützen Federscheiben-Kupplungen mit isolierter Nabe vor Wellenströmen.
Beste elektromagnetische Verträglichkeit
Baumer Drehgeber in bewährter Original-HeavyDuty-Technik von Hübner Berlin besitzen einen optimierten, störsicheren Aufbau nach den neuesten Erkenntnissen der EMV.
Alle Geräte sind geprüft auf Burst-Festigkeit, mit Hochspannungsimpulsen von bis zu 4 kV.
Leistungsstarke Ausgangstreiber
Die Ausgänge für inkrementale Rechtecksignale verfügen über kurzschlußfeste, leistungsstarke Ausgangstreiber für Spitzenströme bis 300 mA.
Sie liefern zuverlässig auswertbare Signale auch bei sehr grossen Leitungslängen, bis 350 m bei HTL-P und bis 550 m bei TTL.
EURO-Flansch B10
Der EURO-Flansch B10 ist der weltweite Standard für den Befestigungsflansch von HeavyDuty-Wellendrehgebern.
Baumer bietet eine einzigartige Auswahl an Drehgebern und Tachogeneratoren mit EURO-Flansch B10.
Integrierte Funktionsüberwachung
Die integrierte Funktionsüberwachung EMS (Enhanced Monitoring System, Option) prüft laufend zahlreiche Drehgeberfunktionen.
Die komfortable Diagnose ermöglicht eine höhere Verfügbarkeit, denn Anschluss- und Geberfehler werden schneller erkannt.
Über einen Fehler-Ausgang kann der Geberzustand laufend an die Steuerung übermittelt werden.
Höchste SinCos-Signalgüte
LowHarmonics ist die weltweit führende Technologie zur Erzeugung von Sinussignalen mit einem vernachlässigbar kleinen Oberwellenanteil.
LowHarmonics Sinus-Drehgeber sorgen für bessere Regelgüte, geringere Antriebserwärmung und höhere Energieeffizienz.
Mechanische und elektronische Drehzahlschalter
Mechanische und elektronische Drehzahlschalter erfüllen oft die entscheidende Sicherheitsfunktion beim Über- oder Unterschreiten von Schaltdrehzahlen zusätzlich zum Drehgeber.
In Anwendungen mit Funktionaler Sicherheit sind unsere Drehzahlschalter einzuordnen als Standardkomponenten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Die Beurteilung und Zertifizierung des Gesamtsystems mit Drehzahlschalter u.a. nach EN ISO 134849 muss zwingend von einer benannten Stelle erfolgen.
LongLife Tachos mit der Silberspur
HeavyDuty Tachogeneratoren in LongLife-Technik basieren auf einer in den Kommutator eingebetteten Silberspur.
LongLife-Tachogeneratoren vereinen beste Signalqualität für hohe Regeldynamik, höchste Robustheit und eine unerreicht hohe Lebensdauer.
Mit der LongLife-Technik werden auch niedrige Drehzahlen präzise in Echtzeit erfasst.
Vielfältige HeavyDuty-Kombinationen
Bei HeavyDuty-Kombinationen werden HeavyDuty-Drehgeber, Tachogeneratoren und Drehzahlschalter zu einer robusten Einheit zusammengefasst.
So können in Antriebsanwendungen neben der Drehzahlregelung weitere Signale in die Steuerung mit einbezogen werden.
HeavyDuty-Kombinationen bieten unterschiedlichste Ausgangssignale an einer Welle, platzsparende Baugrössen, höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
Präzise Absolut-Singleturn-Abtastung
L'unité de détection absolue, robuste et précise fournie, pour assurer une qualité de contrôle élevée, des signaux très précis (incrémentaux) même à des températures élevées et dans des conditions défavorables.
Pour une efficacité maximale et un contrôle de process permanent.
Die magnetische Singleturn-Abtastung stellt auch bei hohen Temperaturen und widrigen Umgebungsbedingungen präzise (Inkremental-) Signale für eine hohe Regelgüte zur Verfügung.
Ihre Genauigkeit ist vergleichbar zu der optischer Abtastungen.
Für optimale Effizienz und Prozesskontrolle in der Anwendung.
Energieautarker HeavyDuty Umdrehungszähler
Der patentierte Mikrogenerator MicroGen gewinnt seine Energie berührungslos direkt aus der Bewegung der Drehgeberwelle.
Auch im harten Dauereinsatz arbeitet er äusserst zuverlässig ohne Batterie und ohne Getriebe.
Er arbeitet ohne verschleissbehaftete Teile und benötigt keinerlei Wartung.
Der seit über 10 Jahren im harten HeavyDuty Einsatz bestens bewährte Energy Harvesting Umdrehungszähler ist das Herzstück der absoluten Baumer HeavyDuty-Drehgeber.
Funktionale Sicherheit mit zertifizierten Sicherheitsbauteilen
Der Einsatz von SIL- / PL-zertifizierten Sensoren, Drehgeber und Signalauswertungsgeräten als Sicherheitsbauteile im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erleichtert die Umsetzung von Anwendungen mit Funktionaler Sicherheit.
Die Beurteilung und Zertifizierung des Gesamtsystems u.a. nach EN ISO 134849 muss zwingend von einer benannten Stelle erfolgen.
Intelligente HeavyDuty Drehgeber
Diese intelligenten HeavyDuty Drehgeber liefern Positionen sowie Signale für die Drehzahlerfassung und Drehzahlbegrenzung in rauen Umgebungen.
Neu sind die flexible Parametrierung und die komfortable Monitoring Funktion.
Ein WLAN Programmieradapter ermöglicht die individuelle Einstellung und Optimierung zahlreicher Geräteparameter vor Ort.
Intuitives Programmieren mit Webbrowser
Anpassen von Drehgeber-Parametern mit PC, Tablet und Smartphone einfach über den kompakten WLAN-Programmieradapter. Auch dann, wenn der Drehgeber bereits in der Maschine oder Anlage verbaut ist.
Der Zugriff erfolgt dank einem integriertem Webserver ohne Software-Installation über Standard-Webbrowser.
Die Monitoring Funktion visualisiert übersichtlich aktuelle Drehgeber-Signale, beispielsweise während der Inbetriebnahme.
Der einfache Parameter-Download erleichtert die Dokumentation. Ein Passwortschutz verhindert ungewollte Manipulationen.
Offline Modus
Für die Use-cases Vorparametrieren, Funktionsdiagnose oder Inbetriebnahme eines Drehgebers.
Der Drehgeber muss dabei nicht in einer Maschine oder Anlage eingebaut sein.
Die Betriebsspannung des Drehgebers wird durch den WLAN-Programmieradapter bereitgestellt.
Online Modus
Für die Use-cases Überwachung, Diagnose, Parametrierung und Inbetriebnahme.
Der Drehgeber muss dabei in einer Maschine oder Anlage eingebaut sein.
Die Betriebsspannung des Drehgebers wird durch die Maschine oder Anlage bereitgestellt.
Der Online Modus ist rückwirkungsfrei zur Drehgeber-Kommunikation mit der Steuerung, d.h. SSI, Feldbus und Inkrementalsignale können voll genutzt werden.