02.11.2023

Baumer Bubble Sensor PAD20 gewinnt International FoodTec Award
Foto_Teaser_SE-PR_PAD20_FoodTech-Award-2023_720x405-bg_hybris_teaser.png
Bild: Der International FoodTec Award 2024 für den Bubble Sensor PAD20 unterstreicht den hohen Innovationsgrad des neuartigen Analysesensors. Bild: Baumer

Der einzigartige Bubble Sensor PAD20 zur Luft- und Gasblasenerkennung erhält den nächsten Innovationspreis. Nach dem Gewinn des Molkerei-Technik-Preises 2021 hat der Analysesensor nun auch die Experten-Jury des International FoodTec Award 2024 der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) überzeugt. Das Neuartige an dem PAD20 ist, dass er selbst kleinste Gasblasen in flüssigen Medien erkennt und so Ressourceneffizienz, Lebensmittelsicherheit und Gesamtanlageneffizienz erhöht. Der PAD20 schafft für Kunden messbaren Mehrwert, indem er…

  • … Lebensmittelabfälle minimiert (vollständige Containerleerung).

  • …Produktionsstillstände verhindert (Pumpenstörung durch Gaseinschluss).

  • …Verunreinigungen des Prozessmediums mit Fremdluft schnell und zuverlässig detektiert.

Mit dem International FoodTec Award würdigt die DLG zusammen mit ihren Fachpartnern wegweisende Entwicklungen hinsichtlich Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz im Bereich der Lebensmitteltechnologie. Eine international besetzte Experten-Jury aus den Bereichen Forschung und Lehre sowie Vertretern der Praxis wählt die fortschrittlichsten Konzepte aus. Der im dreijährigen Turnus vergebene Preis wird in Form von Gold- und Silbermedaillen verliehen. 2024 werden 4 Gold- und 10 Silbermedaillen verliehen. Mit einer Goldmedaille werden Produkte und Dienstleistungen mit neuer technologischer Konzeption gewürdigt, deren Einsatz ein neues Verfahren ermöglicht oder bestehende Prozesse wesentlich verbessert. Silbermedaillen gehen an bereits bestehende Produkte, die technisch so weiterentwickelt worden sind, dass dadurch eine wesentliche Verbesserung der aktuellen Funktion oder des bestehenden Verfahrens erreicht wird. Der Bubble Sensor PAD20 erhält die Auszeichnung in Silber. Er ist die Weiterentwicklung eines Baumer Analysesensors, der die Leistungsfähigkeit der integrierten Elektronik im Verbund mit smarten Algorithmen voll ausreizt. Erster Anwender war ein grosses Molkereiunternehmen, für das Baumer den Sensor entwickelt hat und das mit dem PAD20 das jahrzehntealte Problem unvollständig geleerter Container lösen konnte.

Die Einsatzmöglichkeiten des Bubble Sensor PAD20 sind nicht auf die Lebensmittelindustrie beschränkt. Die zuverlässige Detektion von Gasblasen optimiert beispielsweise in industriellen Anwendungen die Energieeffizienz von Kühl- und Heizsystemen oder schützt Pumpen vor Trockenlaufen.

Weitere Informationen: www.baumer.com/pad20


Weiterführende Informationen


Pressedownload

Pressekontakt
Nach oben