06.04.2023
Ab Mai stehen für die Thurgauer Sekundarschulen 400 kostenlose «SimplyNano»-Experimentier-Koffer zur Nanotechnologie bereit. Baumer unterstützt das Projekt als Partner. Das Ziel von «SimplyNano»: Schülerinnen und Schüler sollen für Naturwissenschaft und Technik begeistert und für Technikberufe interessiert werden.
Die Koffer mit 37 Experimenten zur Nanotechnologie enthalten sämtliche Unterlagen, Chemikalien und Materialien für den Natur- und Technikunterricht und ermöglichen selbständiges Experimentieren und forschendes Lernen. Die Schulen erhalten eigene Klassensätze mit mehreren Koffern und vollständigen Unterlagen. Das Projekt läuft bereits erfolgreich in acht Kantonen.
Nano-Versuche mit Wow-Effekt
Nanotechnologie ist die Wissenschaft des ganz Kleinen. Nanomaterialien kommen wegen ihrer besonderen Eigenschaften in vielen technischen Materialien aber auch in vielen Alltagsprodukten wie Kosmetika, Textilien, Farben oder in der Medizin vor. Die Schülerinnen und Schüler entdecken mit den ungefährlichen und verblüffenden Experimenten u.a. wie Baby-Windeln mit «Superabsorbern» extrem viel Flüssigkeit aufnehmen, warum Geckos mit Nano-Strukturen an den Füssen die Wände hochklettern können oder wie der «Gedächtnis-Effekt» bei Metallen z.B. in Zahnspangen funktioniert. Alle Experimente zeigen die faszinierende Welt der kleinsten Teilchen und stellen gleichzeitig konkrete Anwendungen in Produkten und Materialien vor.
Experimentierkurse und Firmeneinblicke für Lehrpersonen
Mit praxisbezogenen Versuchen soll die Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik gefördert und das Interesse der Jugendlichen für technische Berufe verstärkt werden. Als Vorbereitung finden für Lehrpersonen halbtägige Kurse bei Firmen statt. Dabei werden die Nano-Experimente durchgeführt und auch die Lehrberufe und die Firmen vorgestellt. Auch Baumer engagiert sich hier als Partner. Die Kurse starten im Mai und finden bei Stadler Rail AG, der Model AG, der Baumer Electric AG und in der Bischofszeller Nahrungsmittel AG statt. Damit wird neben fachlichem Wissen auch der Erfahrungsaustausch zwischen Lehrpersonen und Firmen gefördert und eine Brücke von Schulen zur Berufspraxis geschlagen.
Baumer unterstützt das Projekt
Die «SimplyNano2»- Koffer und die Kurse sind für die Schulen kostenlos. Das Projekt wird vom Regierungsrat mit 200`000 Franken aus dem Lotteriefonds unterstützt. Die restlichen Mittel werden durch eine breite Trägerschaft aus Firmen, Verbänden und Stiftungen finanziert. Baumer unterstützt dieses sinnvolle Projekt. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Förderung des Fachkräftenachwuchses im Thurgau.