Induktive Abstandssensoren |
Induktive Abstandssensoren |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Auflösung | < 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.) |
Einbauart | Quasi bündig | Bündig |
Linearitätsabweichung | ± 160 µm | ± 80 µm (S = 1 ... 3 mm) ± 280 µm (S = 0 ... 4 mm) |
Messdistanz Sd | 0 … 4 mm | 0 … 4 mm |
Temperaturdrift | ± 4 % (Full Scale) | ± 2 % (Full Scale: 0 ... +60 °C) ± 3 % (Full Scale: -25 ... +75 °C) |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm |
Elektrische Daten | ||
Ansprechzeit (Werkskennlinie) | < 2 ms | < 1 ms |
Ausgangsschaltung | Spannungsausgang | Spannungsausgang |
Ausgangssignal | 0 ... 10 VDC | 0 ... 10 VDC |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 36 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Lastwiderstand | > 1000 Ohm | > 4000 Ohm |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 20 mA | 10 mA |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M12 | Stecker M12 |
Anzugsdrehmoment max. | 15 Nm (Front: 10 Nm) | 15 Nm (A: 10 Nm) |
Bauform | Zylindrisch mit Gewinde | Zylindrisch mit Gewinde |
Baugrösse | 12 mm | 12 mm |
Gehäuselänge | 50 mm | 50 mm |
Gehäusematerial | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
Material (aktive Fläche) | PBT | PBT |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -10 … +70 °C | -25 … +75 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |