Reflexions-Lichtschranken - hygiene

  • Reflexions-Lichtschranke
  • 3 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • nein
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+

Reflexions-Lichtschranken - hygiene

  • Reflexions-Lichtschranke
  • 7,5 m
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in: Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Allgemeine Daten
Anzeige Verschm. / Einst. Empfangsanzeige blinkend
Ausrichtung optische Achse < 1°
Betriebsanzeige LED grün
Betriebsreichweite Sb 3 m 7,5 m
Empfangsanzeige LED gelb LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung Nein Teach-in: Extern
Funktion Reflexions-Lichtschranke Reflexions-Lichtschranke
Grenzreichweite Sn 3,5 m 8 m
Lichtquelle Rotlicht-Diode gepulst PinPoint LED gepulst
Polarisationsfilter Ja Ja
Spezialausführung Hygiene-Design Hygiene-Design
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung Ja Ja
Wellenlänge 660 nm 630 nm
Zulassungen/Zertifikate Ecolab
Angelehnt an EHEDG
Ecolab
Angelehnt an EHEDG
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit < 1 ms < 0,49 ms
Ausgangsschaltung NPN Gegentakt
Ausgangsstrom 100 mA 100 mA
Betriebsspannungsbereich +Vs 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Kurzschlussfest Ja Ja
Schaltfunktion Hell- / Dunkelschaltung Hell- / Dunkelschaltung
Spannungsabfall Vd <1,8 VDC <3 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last) 25 mA 40 mA
Stromaufnahme mittel 20 mA 30 mA
Verpolungsfest Ja Ja
Mechanische Daten
Anschlussart Kabel 4-Pol, 2 m Kabel 4-Pol, 2 m
Bauform Quaderförmig Quaderförmig
Breite / Durchmesser 19,6 mm 20,2 mm
Frontscheibe PMMA PMMA
Gehäusematerial Edelstahl 1.4404 (V4A) Edelstahl 1.4404 (V4A)
Höhe / Länge 52,2 mm 47,7 mm
Tiefe 34,3 mm 36,4 mm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur -30 … +60 °C -25 … +60 °C
Lagertemperatur -30 … +70 °C
Schutzart IP 68/69K & proTect+ IP 68/69K & proTect+
Nach oben