Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung - hygiene

  • Hintergrundausblendung
  • 50 … 400 mm
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung - hygiene

  • Hintergrundausblendung
  • 60 … 400 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Allgemeine Daten
Ausgangsanzeige LED rot
Ausrichtung optische Achse < 1°
Betriebsanzeige LED grün LED grün
Empfangsanzeige LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung IO-Link
Funktion Hintergrundausblendung Hintergrundausblendung
Spezialausführung Hygiene-Design Hygiene-Design
Tastbereich Tb 30 … 400 mm
Tastbereich Tb (bei Tw max) 20 … 400 mm
Tastbereich Tb (bei Tw min) 20 … 50 mm
Tastweite Tw 50 … 400 mm 60 … 400 mm
Tastweiteneinstellung Teach-in Teach-in und IO-Link
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung Ja
Zulassungen/Zertifikate Ecolab
Angelehnt an EHEDG
Ecolab
Angelehnt an EHEDG
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit < 1,8 ms < 0,49 ms
Ausgangsschaltung Gegentakt Gegentakt
Ausgangsstrom 100 mA 100 mA
Betriebsspannungsbereich +Vs 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Kurzschlussfest Ja Ja
Schaltfunktion Hell- / Dunkelschaltung Hell- / Dunkelschaltung
Spannungsabfall Vd <2 VDC <3 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last) 40 mA 40 mA
Stromaufnahme mittel 35 mA 30 mA
Verpolungsfest Ja Ja
Lichtquelle
Lichtquelle Rotlicht-Diode gepulst PinPoint LED gepulst
Wellenlänge 660 nm 630 nm
Mechanische Daten
Anschlussart Kabel 4-Pol, 2 m Kabel 4-Pol, 2 m
Bauform Quaderförmig Quaderförmig
Breite / Durchmesser 19,6 mm 20,2 mm
Frontscheibe PMMA PMMA
Gehäusematerial Edelstahl 1.4404 (V4A) Edelstahl 1.4404 (V4A)
Höhe / Länge 52,2 mm 47,7 mm
Tiefe 34,3 mm 36,4 mm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur -30 … +60 °C -25 … +60 °C
Lagertemperatur -30 … +70 °C
Schutzart IP 68/69K & proTect+ IP 68/69K & proTect+
Nach oben