Vollwelle mit Servoflansch |
Vollwelle mit Servoflansch, 1024 Sinusperioden pro Umdrehung |
|
|
|
|
Technische Daten - elektrisch | ||
Abtastprinzip | Optisch | Optisch |
Ausgabefrequenz | ≤160 kHz | ≤180 kHz (-3 dB) |
Ausgangssignale | A 90° B, N + invertiert | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
Ausgangsstufen | SinCos 1 Vss | SinCos 1 Vss |
Betriebsspannung | 5 VDC ±5 % | 5 VDC ±5 % |
Betriebsstrom ohne Last | ≤70 mA | |
Betriebsstrom typ. | 100 mA (5 VDC, ohne Last) | |
Kurzschlussfest | Ja | |
Phasenverschiebung | 90 ° ±10° | |
Referenzsignal | Nullimpuls, Breite 90° | |
Sinusperioden pro Umdrehung | 1000 … 5000 | 1024 |
Störaussendung | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-4 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Verpolungsfest | Ja | |
Zulassung | UL-Zulassung / E217823 | UL-Listung: E217823 |
Technische Daten - mechanisch | ||
Anlaufdrehmoment | ≤0,02 Nm | |
Anschluss | Stecker M23, 12-polig Kabel 2 m |
Stecker M12, 8-polig, beweglich |
Baugrösse (Flansch) | ø58 mm | ø58 mm |
Betriebsdrehmoment typ. | 0,0023 Nm (IP 42) 0,026 Nm (IP 65) |
|
Betriebsdrehzahl | ≤12000 U/min (IP 42) ≤6000 U/min (IP 65) |
≤6000 U/min (+25 °C) |
Betriebstemperatur | -20...+85 °C | -25...+100 °C (siehe allgemeine Hinweise) |
Flansch | Servoflansch | Servoflansch |
Masse ca. | 300 g | 300 g |
Relative Luftfeuchte | 95 % nicht betauend | 95 % nicht betauend |
Schutzart EN 60529 | IP 65 IP 42 |
IP 54 (flanschseitig) IP 65 (gehäuseseitig) |
Wellenart | ø6 mm Vollwelle (Servoflansch) | ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche |
Werkstoff | Gehäuse: Stahl Gehäuse: Stahl (Anschluss -A) Flansch: Aluminium |
Gehäuse: Aluminium Vollwelle: Edelstahl |
Widerstandsfähigkeit | EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-200 Hz EN 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 20 g - 58-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 100 g, 11 ms |
Zulässige Wellenbelastung | ≤10 N axial ≤20 N radial |
≤40 N axial ≤80 N radial |