XC100 |
XC700 |
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Anzahl der Jobs (Produkte) | ≤ 255 | ≤ 255 |
Auflösung | 1280 × 960 px | 1280 × 960 px |
Beleuchtung | Direktanschluss (integrierter Blitzcontroller) | extern, als Zubehör erhältlich |
Beleuchtungsanschluss | als Zubehör erhältlich | direkt (integrierter VeriFlash® Blitzcontroller) |
Fehlerbildspeicher | 8 | 8 |
High Resolution Mode | Max. 12 Inspektionen pro Sekunde | Max. 31 Inspektionen pro Sekunde |
Merkmale je Job | 32 | 32 |
Objektiv | C-Mount | C-Mount |
Sensortyp | 1/3″ CCD, Farbe | 1/3″ CCD, Farbe |
Signalverarbeitung | Baumer FEX® 5.0 | Baumer FEX® 4.0 |
Elektrische Daten | ||
Ausgänge | PNP Ipeak = 100 mA und Ieff = 50 mA (kurzschlussfest) | |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 18 … 30 V | |
Digitalausgänge | 5 Ausgänge (PNP) Pass / Fail Flash Sync Alarm Bildtrigger erlaubt Ergebnis gültig |
5 Ausgänge Pass / Fail Flash Sync Alarm Bildtrigger erlaubt Ergebnis gültig |
Digitaleingänge | 5 Eingänge (8 … 30 V) Trigger Jobauswahl externer Teach Drehgeber (CH-A, CH-B) 500 kHz |
5 Eingänge Trigger Jobauswahl externer Teach Drehgeber (CH-A, CH-B) 500 kHz |
Eingänge | 8 … 30 V (verpolgeschützt) | |
Inbetriebnahme | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX) | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX) |
Leistungsaufnahme | Typ. 5 W (Imax = 1,5 A bei 24 V) | Max. 42 W (mit I/O und Beleuchtung) |
Nennspannungsversorgung | 24 V ±25 % | |
Nennspannungsversorgung (Info) | Das Gerät ist für die Versorgung aus einer isolierten, begrenzten Energiequelle nach UL61010-1, 3. Auflage Abs. 9.4 oder einer begrenzten Energiequelle nach UL60950-1 oder Class 2 nach NEC vorgesehen. | |
Nennspannungsversorgung (Zusatz) | Class 2 nach NEC / Schutzklasse III | |
Prozessschnittstelle | TCP/UDP (Ethernet) | PROFINET (CC-A) EtherNet/IP™ TCP/UDP (Ethernet) |
Visualisierung | Web-Interface | konfigurierbares Web-Interface mit MultiViewer Funktion |
Integrierter Blitzcontroller | ||
Blitzzeit | Max. 1 ms (Duty Cycle max. 1:10) | Max. 1 ms (Duty Cycle max. 1:10) |
Spannung | 12 V oder 24 V (permanent) 24 V oder 48 V (gepulst) |
12 V oder 24 V (permanent) 24 V oder 48 V (gepulst) |
Strom | Imax = 800 mA bei 24 V (permanent) (±10 %, mind. ± 100 mA, bei 25 °C) Imax = 4 A bei 48 V (gepulst) (+10/-20 %, mind. ± 100 mA, bei 25 °C) |
Imax = 800 mA bei 24 V (permanent) (±10 %, mind. ± 100 mA, bei 25 °C) Imax = 4 A bei 48 V (gepulst) (+10/-20 %, mind. ± 100 mA, bei 25 °C) |
Konformität | ||
Konformität | CE RoHS KC (R-R-BkR-VeriSens-XC-IP) |
CE RoHS KC (R-R-BkR-VeriSens-XC-IP) UL recognized |
Mechanische Daten | ||
Breite | 53 mm (ohne Objektiv/Tube) | 53 mm (ohne Objektiv/Tube) |
Gewicht | ≤ 300 g (ohne Objektiv/Tube) | ≤ 300 g (ohne Objektiv/Tube) |
Höhe | 99,5 mm (ohne Objektiv/Tube) | 99,5 mm (ohne Objektiv/Tube) |
Material | Gehäuse: Aluminium Deckglas: PMMA |
Gehäuse: Aluminium Deckglas XC Tube: PMMA |
Tiefe | 49,8 mm (ohne Objektiv/Tube) | 49,8 mm (ohne Objektiv/Tube) |
Merkmalsprüfungen | ||
Geometrie | Abstand Kreis Winkel Kanten zählen Punktposition |
Abstand Kreis Winkel Kanten zählen Punktposition Kantenverlauf |
Lagenachführung | Lagenachführung an Konturen Lagenachführung an Kanten Lagenachführung am Kreis Lagenachführung an Textzeile |
Lagenachführung an Konturen Lagenachführung an Kanten Lagenachführung am Kreis Lagenachführung an Textzeile |
Merkmalsvergleich | Konturpunkte zählen Konturvergleich Flächengrösse Flächen zählen Mustervergleich Farbbestimmung Farbanordnung |
Konturpunkte zählen Konturvergleich Helligkeit Kontrast Flächengrösse Flächen zählen Mustervergleich Farbbestimmung Farbanordnung |
Nichtflüchtiger Speicher | ||
Flash Speichergrösse | 256 Mbit Flash S29GL256P10FFI010 | 2000 Mbit Flash S34ML02G100BHI0000 |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | +5 … +55 °C @ T = Messpunkt | +5 … +55 °C @ T = Messpunkt |
Gehäusetemperatur | max. 50 °C | |
Lagertemperatur | -20 … +70 °C | -20 … +70 °C |
Luftfeuchte | 0 … 90 % (nicht kondensierend) | 0 … 90 % (nicht kondensierend) |
Mechanische Stossfestigkeit | EN 60068-2-27 | EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP 67 (mit Tube) | IP 67 (mit Tube) |
Vibrationsbelastung | IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 |
IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 |