Lichtleiter-Sensoren

  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 65

Lichtleiter-Sensoren - OF10

  • Intuitives OLED-Display
  • Programmierbare Eingangskonfigurationen
  • Übersprechunterdrückung zwischen zwei Sensoren ohne Kabel
  • Sechs AUTOSET-Modi
  • Erweiterte Remote-Programmierung
Allgemeine Daten
Anzeige Verschm. / Einst. LED grün blinkend
Ausgangsanzeige LED gelb LED rot
Betriebsreichweite Sb (FSE 200C1002) 320 mm
Einstellung Teach-in Teach-in: Taste / Extern
Empfangsanzeige LED grün OLED Display
Lichtquelle Rotlicht-Diode gepulst Rotlicht-Diode gepulst
Tastweite Tw (FUE 200C1003) 90 mm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung Ja
Wellenlänge 660 nm 660 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit < 1 ms 0,05 ms (Ultra High Speed Mode)
0,125 ms (High Speed Mode)
0,25 ms (Standard Mode)
1 ms (High Resolution Mode)
4 ms (Long Range Mode)
16 ms (Ultra Long Range Mode)
Anzugs- / Abfallverzögerung 0,1 … 9999 ms
Ausgangsschaltung PNP PNP
Ausgangsstrom 100 mA 150 mA
Betriebsspannungsbereich +Vs 10 … 30 VDC 8 … 30 VDC
Kurzschlussfest Ja Ja
Schaltfunktion Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Spannungsabfall Vd <1,8 VDC <2 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last) 46 mA 50 mA
Stromaufnahme mittel 36 mA 30 mA
Verpolungsfest Ja Ja
Mechanische Daten
Anschlussart Stecker M8 4-Pol Stecker M8 4-Pol
Bauform Quaderförmig Quaderförmig
Breite / Durchmesser 12 mm 10 mm
Gehäusematerial PBT / PC Polycarbonat
Höhe / Länge 33,2 mm 27,8 mm
Tiefe 60 mm 93,1 mm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur -25 … +55 °C 5 … +55 °C
Schutzart IP 65 IP 50
Nach oben