Induktive Sensoren Sondertypen - weld magnetic field immune |
Induktive Sensoren Sondertypen - weld magnetic field immune |
|
|
|
|
|
|
|
Allgemeine Daten | ||
Einbauart | Bündig | Bündig |
Nennschaltabstand Sn | 5 mm | 2 mm |
Schalthysterese | 3 … 20 % von Sr | 3 … 20 % von Sr |
Schaltzustandsanzeige | 4 Punkt-LED rot | 3 Punkt-LED rot |
Spezialausführung | Schweiss- und mag.feldfest | Schweiss- und mag.feldfest |
Elektrische Daten | ||
Ausgangsschaltung | PNP Schliesser (NO) | PNP Schliesser (NO) |
Ausgangsstrom | 250 mA | 250 mA |
Betriebsspannungsbereich +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |
Kurzschlussfest | Ja | Ja |
Schaltfrequenz | 500 Hz | 1 kHz |
Spannungsabfall Vd | <1 VDC | <1 VDC |
Stromaufnahme max. (ohne Last) | 10 mA | 10 mA |
Verpolungsfest | Ja | Ja |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker M12 | Stecker M12 |
Bauform | Zylindrisch mit Gewinde | Zylindrisch mit Gewinde |
Baugrösse | 18 mm | 12 mm |
Gehäuselänge | 60 mm | 50 mm |
Gehäusematerial | Messing verchromt | Messing verchromt |
Material (aktive Fläche) | PTFE beschichtet | PTFE beschichtet |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -25 … +75 °C | -25 … +75 °C |
Schutzart | IP 67 | IP 67 |